[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"сграда","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Забележки за приложението","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Контролер PFC100

Бърз централен процесор, подсилен с възможност за обработка на големи масиви данни, среда за изпълнение с e!COCKPIT, Linux® и множество интерфейси, както и киберсигурност чрез SSL/TLS криптиране, VPN и защитна стена: Ето какво предлага контролерът PFC100!

Разнообразие от изходи в компактен корпус! С контролера PFC100, WAGO предлага отлично оборудван контролер при невероятно съотношение на разходите и ползите: Този програмируем контролер комбинира най-доброто от световете на Linux® и CODESYS в едно устройство. Този компактен контролер (PLC) предлага гъвкаво решение не само за приложения в сферата на промишлените процеси, но и за приложения в машиностроенето.

Вашите предимства с контролера PFC100:

  • Икономична конфигурация благодарение на инженеринговия софтуер e!COCKPIT
  • Киберсигурност благодарение на SSL/TLS криптиране, VPN и защитна стена
  • Интегриран уеб сървър
  • microSD карта
  • Уеб визуализация в HTML5
  • операционна система в реално време Linux®

WAGO в действие

Това, което прави контролера PFC100 успешен

Подобрена, икономична и ефективна конфигурация

Контролерът PFC100 може безпроблемно да се интегрира в инженерния софтуер на WAGO e!COCKPIT, който може да се използва за хардуерни конфигурации, програмиране, симулации и визуализация на сложни задачи за управление. Тясно интегрираният софтуер за автоматизация и хардуерът на контролера осигуряват идеалната платформа за усъвършенстван и интуитивен инженеринг на базата на CODESYS V3. Контролерът поддържа протоколи като Modbus TCP Client/Server или TCP/UDP комуникация с отворен код. Серийният интерфейс поддържа също така Modbus RTU като клиент и сървър.

Изцяло оборудван

Характеристиките на програмируемия логически контролер са впечатляващи: PFC100 се гордее с процесор Cortex A8 600 MHz, предлагащ високо ниво на производителност за този клас контролери. В зависимост от модела контролерът разполага с два ETHERNET интерфейса, интерфейс RS-232/RS-485 или DIP превключвател. ETHERNET портовете могат да се използват и като ETHERNET суичове, което дава възможност за свързване в линейна топология. Допълнително предимство е, че те могат да бъдат конфигурирани поотделно (DUAL LAN), така че при необходимост с помощта на контролера могат да бъдат създадени две отделни мрежи. По-големи файлове с изображения могат да се съхраняват на SD карта за уеб визуализация.

Компактният дизайн намалява разходите

Както контролерът PFC100, така и системата WAGO-I/O имат компактен дизайн, който изисква изключително малко пространство при монтаж на DIN шина. Това минимизира размерите на контролната кутия, намалява разходите, като пести пространство за монтаж и позволява изграждането на сложни системи с още по-малки размери. Този контролер разполага със собствен уеб сървър за визуализации в HTML5. VPN връзките могат да се създават директно от контролера. Това намалява необходимостта от допълнителни разходи за инвестиции.

Защита на инвестициите при увеличаване на изискванията в бъдеще

И накрая, но не на последно място, лесният за употреба контролер на WAGO е интелигентно решение, което предлага висока степен на инвестиционна сигурност за дългосрочна автоматизация. Простото окабеляване и лесно заменяемите входно-изходни компоненти са допълнителни предимства, които осигуряват кратки срокове за монтаж, като предотвратяват ненужни грешки. Възможността за разширяване на входно-изходна система позволява автоматизирането от отделни машини до цели системи. Богатият избор от над 500 различни входно-изходни модула предлага максимална гъвкавост и функционално разнообразие за лесно адаптиране към нови или променящи се приложения.

Киберсигурност благодарение на SSL/TLS криптиране

Защитете данните си от хакери и друг неразрешен достъп! Свързването на промишлените системи по интернет увеличи уязвимостта на системите за управление към кибератаки. Контролерът PFC100 предлага цялостни пакети за сигурност, включително SSL/TLS, SSH, VPN и защитна стена. Това високо ниво на защита позволява на контролера да смекчи последиците в случай на атака спрямо машини и системи.

Embedded Linux

За потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система, е на разположение Embedded Linux. Тази софтуер на Linux®, работещ в реално време предлага широка гама от предимства, включително гъвкавостта на използване на отворен код, който адаптира изходния код към специфичните нужди на потребителя във всеки един момент. Още едно голямо предимство: Разширете функционалността на вашето приложение за управление за PFC200 чрез интегриране на пакети с отворен код или чрез външни библиотеки CODESYS в основния имидж.

CODESYS

Всички контролери на WAGO са съвместими с високопроизводителния стандартен промишлен инструмент CODESYS. Това позволява разработването на софтуер на определените от IEC 61131-3 програмни езици за програмируеми логически контролери (ST, FBD, LD, IL, SFC и CFC). Като надеждна програмна среда, CODESYS насочва разработчиците, като им дава възможност да използват повторно и да развиват допълнително съществуващи програми, без да се налага да изучават наново софтуера. Това означава, че се използват съвременни парадигми, като Обектно ориентираното програмиране (ООП) или модерните технологии за визуализация.

Приложения

Процесна автоматизация

За този сектор от изключителна важност са защитата на хората, чистата околна среда и безопасната, безпроблемна експлоатация на оборудването. Важно изискване за химическата, енергийната, газовата и нефтената промишленост е възможността за използване на оборудването в опасни среди . Системата WAGO-I/O е подходяща за използване в Зона 2 за обработване на полеви сигнали в Зона 1 и Зона 0 чрез входно-изходни модули със собствена безопасност.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Промишлен инженеринг и машиностроене

Богатата гама входно-изходни модули за различни видове потенциали и сигнали спестява време и средства, тъй като сензорите/задвижващите механизми могат да се свързват директно – дори при приложения, свързани с безопасността.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Енергийни мрежи (технология за телеконтрол)

Основната цел на промишления отрасъл за производство и разпределение на електроенергия е да осигури надеждно и безопасно подаване на енергия. С богатото си продуктово портфолио WAGO предлага на клиентите си широк спектър от възможности за приложение. Те включват: автоматизиране на централите за производство на енергия и разпределение на енергията до безопасни отдалечени решения, както и наблюдение и контрол на енергията посредством входно-изходни компоненти за технология за измерване на ток и енергия.

Всички продукти

Открийте гамата контролери PFC100.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1125.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Предложения за допълнителни услуги:

Това също може да ви заинтересува

Съвместими теми и продукти

Софтуер

e!COCKPIT: Софтуерът за автоматизация

Кратки срокове за разработка на автоматизация: WAGO прави този процес по-лесен, като предлага интегрирана среда, в която се работи лесно чрез техниката „Премести и остави“.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
Сензорни панели

Сензорни панели за всякакви цели

Проектиране и технология за безопасна и удобна работа на машини и системи: HMI панелите на WAGO разбират HTML5 и могат да бъдат програмирани в CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Облак

Управление на облачни данни Свързва действителния и виртуалния свят

Разширяем, сигурен, универсален: С управлението на облачни данни на WAGO ние предлагаме платформа за Интернет на нещата за централизирано визуализиране на данни – независимо от местоположението.

cloud-2000x1500px.jpg

Препоръчано

Разгледайте другите ни продукти

Електрически връзки

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Нашите продукти варират от системи от клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване до щепселни конектори, преходни компоненти, печатни платки и маркировъчни решения.

8882868256798.jpg

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg