controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Надеждни при екстремни условия: Контролер PFC200 XTR

Контролерът PFC200 XTR за екстремни условия на околната среда и зони с потенциално експлозивна атмосфера: Инженеринг, управление и визуализация там, където други контролери се провалят.

С контролера PFC200 XTR, WAGO предлага надеждно устройство, което е по-добро от всички останали и превъзхожда другите при екстремни условия на работа. Без да изисква допълнително защитно оборудване, контролерът издържа на температурни колебания от –40 до +70°C (–40 ... +158°F), има изключителна устойчивост на импулсно напрежение до 5 kV, устойчив е на електромагнитни смущения и е виброустойчив до 5g. Благодарение на средата e!RUNTIME, базирана на CODESYS V3 и на операционната система Linux® с функции за работа в реално време, този PLC представлява ефективната система за управление за задачите ви за автоматизация. Това включва места, които изискват повече от това, което една типична система за автоматизация може да предостави.

Предимствата за вас:

  • Linux® операционна система в реално време
  • Система за изпълнение на програми за CODESYS 2 и e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Протоколи за телеконтрол
  • Богата гама от XTR компоненти за екстремни условия

WAGO в действие

Какво прави контролера PFC200 XTR толкова успешен

Изключително здрав

Контролерът PFC200 XTR запазва работните си характеристики както при сибирски студ до –40°C, така и при изгаряща жега до +70°C (–40 ... +158°F). Максималната одобрена работна надморска височина от 5 000 m е още едно важно предимство. Дори в разредения въздух на високопланинската станция, системата демонстрира по впечатляващ начин високата си ефективност и надеждност. PFC200 XTR предлага по-голяма устойчивост на импулсни напрежения до 5 kV, по-ниски емисии на електромагнитни смущения и по-голяма нечувствителност към електромагнитни смущения, като осигурява безпроблемна работа при почти всяко приложение.

Embedded Linux

Embedded Linux е на разположение за потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система. Тази софтуер на Linux®, работещ в реално време предлага широка гама от предимства, включително гъвкавостта на използване на отворен код, който адаптира изходния код към специфичните нужди на потребителя във всеки един момент. Още едно голямо предимство: Разширете функционалността на вашето приложение за управление за PFC200 чрез интегриране на пакети с отворен код или чрез външни библиотеки CODESYS в основния имидж.

CODESYS 2 и 3

Благодарение на средата e!RUNTIME, базирана на CODESYS V3 и на операционната система Linux® с функции за работа в реално време, този PLC представлява ефективната система за управление за задачите ви за автоматизация. Това включва места, които изискват повече от това, което една типична система за автоматизация може да предостави. Контролерът PFC200 XTR също се отличава, защото обединява две операционни системи. За създаване на ваши проекти изберете инженерния софтуер e!COCKPIT на базата на CODESYS 3 или WAGO-I/O-PRO на базата на CODESYS 2.

Протоколи за телеконтрол

Вариантите на PFC200 могат да се използват и като телеконтролери. Освен протоколите за телеконтрол IEC 60870-5-101, –103, –104, IEC 61850 и IEC 61400-25, те поддържат и комуникационния стандарт DNP3 . Дори интерфейсите са невероятни: PLC се предлага в две версии с различен брой комуникационни интерфейси – или две ETHERNET връзки и RS-232/RS-485 интерфейс, или две ETHERNET връзки, RS-232/RS-485, CAN, CANopen и подчинени PROFIBUS DP интерфейси.

Инженеринг, управление, визуализиране в екстремни условия

Благодарение на средата e!RUNTIME, базирана на CODESYS V3 и на операционната система Linux® с функции за работа в реално време, този PLC представлява ефективната система за управление за задачите ви за автоматизация. Това включва места, които изискват повече от това, което една типична система за автоматизация може да предостави. Контролерът PFC200 XTR също се отличава, защото обединява две операционни системи: За създаване на ваши проекти изберете инженерния софтуер e!COCKPIT на базата на CODESYS 3 или WAGO-I/O-PRO на базата на CODESYS 2.

Приложения

Морска и Onshore/Offshore автоматизация

Употребата в тези области изисква оценка и квалификация от независими класификационни организации (напр.ABS, GL, LR). Повече от половината от 20-те прилагани теста се отнасят за ЕМС. Резултатите, получени от тези тестове, им позволяват да бъдат използвани на дизелови корабни двигатели, изложени на вибрации, и в чувствителната към EMC зона на мостика на кораба (одобрение за компасите). Разбира се, те са подходящи и за други промишлени отрасли – без допълнителни разходи.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Процесна автоматизация

За този сектор особено важни са защитата на хората, чистата околна среда и безопасната, безпроблемна експлоатация на оборудването. Често срещано изискване в химическата, енергийната, газовата и нефтената промишленост е възможността за използване на оборудването в опасни среди. Системата WAGO-I/O е подходяща за използване в Зона 2 за обработване на полеви сигнали в Зона 1 и Зона 0 чрез искробезопасни входно-изходни модули.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Енергийни мрежи (технология за телеконтрол)

Основната цел на индустрията за производство и разпространение на електроенергия е да се осигури надеждно и безопасно подаване на електричество. С богатото си продуктово портфолио WAGO предлага на клиентите си широк спектър от възможности за приложение. Те включват автоматизиране на централите за производство на енергия и разпределение на енергията до безопасни отдалечени решения, както и наблюдение и контрол на енергията посредством входно-изходни компоненти за технология за измерване на ток и енергия.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Входно-изходни системи – готови за употреба навсякъде

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Сензорни панели

Сензорни панели за всякакви цели

Проектиране и технология за безопасна, удобна работа на машини и системи: HMI панелите на WAGO разбират HTML5 и могат да бъдат програмирани в CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Облак

Управление на облачни данни Свързва действителния и виртуалния свят

Мащабируеми, надеждни, универсални. С Cloud Data Control на WAGO разполагате с решение, което да използвате като платформа за IoT и централизирано визуализиране на данни, независимо от местоположението.

cloud-2000x1500px.jpg

Препоръчано

Разгледайте другите ни продукти

Електрически връзки

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Нашите продукти варират от системи от клеморедни блокове за инсталации и промишлено окабеляване до щепселни конектори, преходни компоненти, печатни платки и маркировъчни решения.

8882868256798.jpg

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg