Новини 21 септември 2020 г.
Нов безжичен ETHERNET гейтуей с Bluetooth®

Безжичният пренос на данни печели все по-голяма популярност. Основното предимство на тази технология е, че в много случаи полагането на кабели става излишно, а инсталирането на съответната мрежа се извършва по-бързо.

Новият безжичен ETHERNET гейтуей 758-918 на WAGO е идеален за безжично предаване на данни в приложения за машини и оборудване. Това надеждно устройство, което има вътрешна насочена антена и осигурява степен на защита IP65, може да бъде инсталирано директно в полеви условия, например на машина. Версията с допълнителна външна антена е идеална за използване в контролна кутия или на места с лошо приемане на сигнала.

Накратко:

  • WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h и Bluetooth® 4.0

  • Клас на защита IP65 за промишлени приложения

  • Работа в мрежа с до седем клиента

  • Външната антена е по избор

Всички WLAN стандарти и Bluetooth®

Безжичният ETHERNET гейтуей на WAGO 758-918 поддържа всички настоящи безжични LAN стандарти (WLAN 802.11 a/b/g/d/e/i/h), което позволява интегрирането на практически всеки Wi-Fi абонат. Освен това, този гейтуей предлага и комуникация чрез Bluetooth® 4.0. Благодарение на вградената функция за точка за достъп малки WLAN или Bluetooth® мрежи могат да бъдат настроени за включване на до седем абоната. Този гейтуейможе да се конфигурира лесно с бутон на устройството или чрез уеб сървър.

Това също може да ви заинтересува

Свързани теми и продукти

Икономични контролери

Задачите за управление, както големите, така и малките, трябва да бъдат най-вече рентабилни. Продуктовата линия на WAGO включва правилните контролери (PLC) за всяко предизвикателство и изискване.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Входно-изходни системи

buehne_io-system_2000x1500.jpg

Препоръчителна информация

Открийте другите ни продуктови области

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg