Нов вариант на телеконтрол на контролер WAGO PFC200 PROFIBUS DP Master
![](/medias/200-p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnME9TOHhOREUzTkRjNE5qUXlNRGMyTmk4eU1EQmZjRjkxY2w4d056VXdYemd5TURaZk1EQXlOVjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwzOTFjMmEzY2IyYzQ1ODIzYmY3Y2ZiYjlkNmFhNWNlNTc5NWRmNjkwNGZiZTc5OTljNWJmYzY2YTMyZWJmMjhl)
Новият контролер на WAGO PFC200 с PROFIBUS DP Master създава връзка между подчинените PROFIBUS-DP и протоколите за телеконтрол чрез поддържане на протоколи за телеконтрол IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 и DNP. Новият вариант PFC200 предоставя допълнителни мрежови възможности за приложения в областта на електроенергийните, водоснабдителните и газоснабдителни мрежи. Версията с разширен температурен диапазон поддържа също и работни температури в интервала от -20 до +60°C, за да отговори на всички строги изисквания на технологията за телеконтрол.
Предимствата за вас:
Съвместим с протоколите за телеконтрол IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 и DNP3
Поддържа PROFIBUS като Master устройство
CODESYS V2.3 система за изпълнение на програмите
Температурен диапазон: −20 … +60°C
Цялостна защита с пакети за IT сигурност, като SSL/TLS 1.2, SSH, VPN и защитна стена