Virtualização de contêineres com Docker
O Docker facilita o fornecimento de software/aplicações com virtualização de containers.
O Docker facilita o fornecimento de software/aplicações com virtualização de containers.
A tecnologia de contêineres Docker acelera o desenvolvimento de software, testes e implantação, já que seu manuseio é baseado no comportamento dos aplicativos. Os controladores WAGO PFC200 series tornam agora possível explorar estas vantagens em uma plataforma integrada.
A fim de poder reagir com eficiência com ciclos de produtos cada vez mais curtos na produção, ela deve ser ligada em rede e tornar-se mais flexível e ágil. O software é necessário para apoiar as fábricas no cumprimento das novas exigências de produção. Entretanto, os preparativos para o desenvolvimento, testes, entrega e distribuição são tudo mais difícil, especialmente em plataformas incorporadas: A instalação e configuração dos programas é muitas vezes trabalhosa, o que leva tempo e retarda a transformação digital nas empresas.
A tecnologia de virtualização Docker, baseada em Linux® pode tornar a implantação de software significativamente mais fácil, uma vez que embala aplicações em uma forma portátil. Portanto, no futuro, a WAGO oferecerá seus Controladores da Série PFC200 na forma pronta para Docker. Será então possível utilizar softwares modernos e inúmeras aplicações fornecidas por desenvolvedores em todo o mundo no PFC200, como a ferramenta gráfica de programação Node-RED, que pode ser utilizada para implementar casos de aplicação na área da Internet das Coisas com um princípio modular simples. Anteriormente, os sistemas operacionais embarcados tinham que ser modificados para Node-RED - O Docker permite que ele seja usado no PFC200 em poucos minutos.
O Docker é significativamente mais leve que a virtualização padrão, por exemplo a partir do ambiente Windows®, uma vez que as aplicações podem ser executadas em containers. Os contêineres começam mais rápido e requerem menos despesas gerais e, portanto, menos recursos de hardware do que as máquinas virtuais, uma vez que não precisam lançar seu próprio sistema operacional e, em vez disso, funcionam no contexto do sistema operacional hospedeiro. No entanto, os recipientes podem ser isolados um do outro e do sistema hospedeiro durante a execução. Isto permite que múltiplas aplicações sejam utilizadas em um único dispositivo sem afetar um ao outro. Também torna a portabilidade de aplicações inteiras significativamente mais fácil. Funções especiais do Linux®, tais como namespaces e cgroups tornam isto possível.
Eles são lançados a partir de uma imagem de container - um arquivo simples que é fácil de transferir de um sistema para outro. Isto facilita o uso de aplicativos, bancos de dados e aplicações Web, assim como a sua remoção sem deixar rastro após o uso - como aplicativos móveis, que podem ser carregados e depois excluídos em muito pouco tempo. Qualquer número de containers pode ser lançado a partir de uma imagem Docker. A configuração já está pronta na imagem e as partes variáveis como a configuração da rede são criadas automaticamente na inicialização.
O Docker pode fornecer software e aplicações rapidamente, o que ajuda a reduzir o tempo de desenvolvimento e comissionamento. Após a extensão do firmware, espera-se que o PFC200 esteja pronto para o Docker em fevereiro de 2019.
Relacionado ao tópico
Engenheiro, controle e visualize seus projetos ainda mais fácil e convenientemente com o Controlador PFC200 graças ao e!COCKPIT (CODESYS V3) e Linux®.