![mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg](/medias/200-mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGpPUzh4TWprNE16Z3hOalV4T1RjeE1DOHlNREJmYlcwdE16RXdNVGd0YTJWNUxYWnBjM1ZoYkhNdGFXNWtkWE4wY21sbExYTmxZM1J2Y25NdFluVnBiR1JwYm1jdE1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w4YzVlNDhmODk0Y2I3ZjgxOGNjYjA1MzI3YzM5MDU5OGY2ODlkZDc3NDJkMzQ4MzhiYTQ1ZTkxZjYxN2I5ZmYw)
![mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg](/medias/200-mm-31018-key-visuals-industrie-sectors-building-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGpPUzh4TWprNE16Z3hOalV4T1RjeE1DOHlNREJmYlcwdE16RXdNVGd0YTJWNUxYWnBjM1ZoYkhNdGFXNWtkWE4wY21sbExYTmxZM1J2Y25NdFluVnBiR1JwYm1jdE1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w4YzVlNDhmODk0Y2I3ZjgxOGNjYjA1MzI3YzM5MDU5OGY2ODlkZDc3NDJkMzQ4MzhiYTQ1ZTkxZjYxN2I5ZmYw)
Devido a essa crescente demanda, as oportunidades nesse mercado são inúmeras!
Um edifício inteligente deve oferecer aos seus ocupantes e operadores um ambiente que não seja apenas otimizado ao conforto e eficiência, mas que também possa se adaptar flexivelmente às mudanças e necessidades a todo o momento.
A WAGO oferece os melhores produtos e soluções para atender a essas exigências.
O que é um edifício inteligente?
Um "edifício inteligente" descreve a automação e a operação central de equipamentos técnicos em construções comerciais, de escritórios, aeroportos, shopping centers ou instalações industriais.
Benefícios da automação predial
Antes de falar sobre as soluções propriamente ditas, é importante que você conheça algumas das vantagens que elas podem proporcionar ao seu negócio. Confira os benefícios de ter um edifício inteligente com ajuda da automação predial!
Economia de energia
Quanto maior o número de dispositivos ligados a uma rede elétrica em um estabelecimento, como é o caso de equipamentos de iluminação e ares-condicionados, mais chances se têm de desperdiçar energia e consequentemente, recursos.
Conforto e otimização de tempo
A automação predial permite que você utilize interfaces para controlar ar condicionado, ventilação e iluminação de cada ambiente de maneira remota, o que aumenta o conforto de todos e evita deslocamentos desnecessários.
Manutenção preditiva
Os custos de uma empresa com manutenção podem ser muito elevados e, dependendo do setor, acarretar em grandes prejuízos. Não bastasse isso, em um sistema sem integração, o tempo até a identificação dos problemas costuma ser igualmente grande.
Segurança
Os ataques maliciosos a sistemas de tecnologia da informação vêm aumentando a cada dia. De acordo com o cientista da computação Norbert Pohlmann sistemas de automação podem auxiliar a criar mais camadas de proteção, bem como facilitar a identificação de eventuais investidas de hackers para corrigir falhas quando necessário.
Um sistema de automação pode agregar uma série de soluções com diferentes objetivos de acordo com as prioridades da sua empresa. Confira os métodos e tecnologias utilizados pela WAGO.
Iluminação Inteligente
Que tal gerenciar a iluminação de um edifício de forma inteligente? As soluções da WAGO combinam hardwares de alta qualidade predefinidos a um software moderno e intuitivo, que facilita a implementação e permite que você faça a configuração de acordo com funções e atividades.
HVAC (Heating, Ventilating e Air Conditioning)
Em um edifício inteligente, funções como aquecimento, ventilação e climatização podem ser controladas através de um mesmo software. Isso otimiza a utilização de energia, expande as possibilidades quanto à criação e implementação de funções e ajuda a reduzir os custos operacionais.
IoT e Conectividade com Nuvem
Se há algum tempo era preciso estar fisicamente presente para monitorar a infraestrutura, hoje, as soluções de IoT possibilitam a descentralização dos sistemas por meio do acesso à distância e a facilitação de ações pontuais, rápidas e direcionadas.
Junto à tecnologia de construção, as soluções em nuvem são procuradas em cada vez mais setores prediais. Eles facilitam o acesso independentemente da localização aos dados do edifício, simplificam a rede de interligação de edifícios inteligentes e possibilitam o uso eficiente das instalações. Com sua solução de nuvem (WAGO Cloud), a WAGO oferece a entrada perfeita para o mundo digital.
As soluções da WAGO utilizam a conectividade com nuvem como forma disponibilizar todas as informações a respeito da propriedade para acesso remoto, 24 horas por dia.
Certificados internacionais de sustentabilidade predial
A implementação de soluções tecnológicas relacionadas à automação deve acarretar uma economia de recursos e energia, facilitando a obtenção de certificados internacionais de sustentabilidade predial para a sua construção.
BIM (Building Information Modeling)
Uma tendência que se consolidou nos últimos anos foi a BIM (Building Information Modeling), que em tradução para o português, significa Modelagem da Informação da Construção. Trata-se de um novo padrão digitalizado para montagem e monitoramento de edifícios, que possibilita a visualização 3D e detalhada do produto.
Fale com quem entende do assunto!
A WAGO é uma empresa alemã que oferece uma série de soluções industriais, de controladores a conexões elétricas, para indústria automotiva, geração e distribuição de energia, indústria de manufatura, tecnologia predial e indústria de processos.