[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/clp-manutencao-remota" }, "headline": "CLP para manutenção remota e tecnologia de comando remoto", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 16 11:00:56 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:18:58 CET 2024" }

Notícias 16 de setembro de 2020
Acesso remoto via GPRS e SMS: controlador PFC200 com modem 3G

Controle máquinas e sistemas sem fio em longas distâncias. Recursos como o OpenVPN e IPsec garantem uma conexão segura.

Vantagens:

  • Modem 3G
  • Envie e receba mensagens por SMS
  • Conexão segura via OpenVPN e IPsec
  • Protocolos Telecontrol
  • Equipamentos de última geração

Visão geral de produtos

As transmissões de dados sem fio podem ser usadas para a comunicação com máquinas e sistemas em áreas de difícil acesso (como em aplicações de energia renovável ou móveis). Um método para ampliar a tecnologia de controle remoto é usar a rede de telefonia móvel disponível mundialmente. E esta é exatamente a razão do Controlador remoto da WAGO, o PFC200 ter modem 3G integrado.

Redução de custos

Você pode controlar, monitorar, manter e executar diagnósticos em suas máquinas e sistemas descentralizados no mundo todo, usando o controlador PFC200 com modem 3G. Ao se desprender de soluções cabeadas você pode acessar o seu controlador, independente da localização via internet. Isto economiza tempo e dinheiro: modernas redes de dados assumem o roteamento, comunicação e entrega de pacotes de dados.

Tornando o comando remoto fácil: o modem 3G

O mais recente controlador da WAGO, o PFC200 é incluído no WAGO-I/O-SYSTEM 750 equipado com um modem 3G com cartão SIM-mini. As únicas exigências para a comunicação móvel são um contrato de telefone móvel e um cartão SIM. O controlador oferece a conectividade de internet GRPS sem fio e comunicação bidirecional via SMS. As configurações da rede móvel podem ser realizadas diretamente do Gerenciamento do controlador na web.

Conexão segura via OpenVPN e IPsec

O monitoramento à distância sem erros, transmissão segura de dados está entre os pontos fortes do PFC200 com modem 3G: o controlador se conecta à rede móvel por meio do acesso à Rede Virtual Privada (VPN) e suporta ambos os protocolos OpenVPN e IPsec. Um túnel VPN conecta o controlador à rede via GPRS e transmite todos os dados criptografados via SSL e TLS, protegendo com perfeição os dados do acesso não autorizado. A VPN também pode ser configurada usando o gerenciamento do controlador na web.

Sempre pronto: Protocolos Telecontrol

Além da versão padrão, o PFC200 da WAGO também está disponível com uma faixa operacional de temperatura estendida de −20°C a +60°C (750-8207/025-000) e como versão com comando remoto (750-8207/025-001). O controlador remoto suporta os seguintes protocolos: IEC 60870-5-101, -103 e -104, IEC 61850, IEC 61400-25, bem como DNP3.

Tudo incluído: equipamentos de última geração

O PFC200 (750-8207) da WAGO oferece duas portas de ETHERNET e uma interface RS-232-/RS-485 para a fácil integração na rede. Um switch de rede integrado permite a fácil implementação da topologia da linha. Além disso, o servidor da web integrado oferece ao usuário opções de configuração online, bem como informações de status em qualquer lugar desejado. Apresentando um design sem ventilador e bateria, com memória SDHC, o Controlador PFC200 não exige manutenção e é extremamente robusto.


Informações adicionais sobre o Linux integrado estão disponíveis aqui.

Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Painéis Touch

Atraente e inteligente: Painel web e!DISPLAY

Visualização e habilidades: qualquer pessoa que constrói máquinas e sistemas sabe a importância das exibições. E com os nossos painéis web e!DISPLAY a necessidade dos construtores e visualizadores foi atendida.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sistemas de I/O

Sistemas de I/O – prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo em condições extremas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Nuvem

O Cloud Data Control conecta o mundo real e o virtual

Dimensionável, seguro e universal: com o Cloud Data Control da WAGO, oferecemos uma solução de plataforma ioT para a visualização centralizada dos dados, independente da localização.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

Conexões Elétricas

Conexões rápidas, seguras e livres de manutenção!
Nosso portfólio de produtos conta com bornes, conectores de emenda, conexões de placas de circuito impresso e soluções de identificação.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg