MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Controlador e Computador Edge WAGO

Uso otimizado dos dados no campoProcessos inteligentes estão exigindo cada vez mais poder computacional, e isto coloca as correspondentes demandas em bancos de dados diretamente no campo. A WAGO oferece o hardware certo para qualquer aplicação edge.

Quando se trata de dados em tempo real, o processamento de dados está se tornando cada vez mais importante. É necessário cada vez mais poder de computação, o que coloca as correspondentes demandas em bancos de dados, assim como algoritmos de análise e otimização, diretamente no campo. A WAGO oferece soluções na forma de Controlador e Computador Edge. Estes dispositivos processam aplicações diretamente na máquina, tirando a "pressão" dos controladores para que eles possam se concentrar em suas reais funções de controle com baixa latência e um alto nível de determinismo.

Conexão fácil com a nuvem

Os dados coletados podem ser avaliados diretamente, exibidos graficamente e disponibilizados para o WAGO Cloud, por exemplo. A transferência pode ser apropriada para dados especialmente críticos, por exemplo. Ambos os novos dispositivos têm vantagens adicionais quando os dados precisam ser armazenados temporariamente, por exemplo, em aplicações móveis. Eles são baseados em hardware compatível com o painel, podem ser alimentados com 24V e assim se encaixam perfeitamente no ambiente de automação.

Equipado para Alta Segurança

Um chip TPM 2.0 permite que um mecanismo de criptografia seja usado para garantir a segurança dos dados. Uma grande parte do software nos dispositivos é de código aberto, portanto eles estão sempre equipados com a melhor tecnologia de software, uma vez que a grande comunidade de código aberto está continuamente revendo o código fonte e fornecendo correções de erros. Além das aplicações VPN padrão, os dispositivos estão abertos para soluções especiais de segurança, como Tosibox e Hooc. Assim, além da própria solução VPN da WAGO, os usuários também podem acessar outras soluções de manutenção remota com alto grau de segurança, de acordo com o princípio #openandeasy.

Controlador WAGO Edge

O Controlador Edge apresenta um processador ARM Cortex-A9 quad-core e oferece uma extensa seleção de interfaces, incluindo duas portas ETHERNET, uma porta CANopen e duas portas USB. Possui também uma interface serial e quatro entradas/saídas digitais para conexão de dispositivos ou sensores locais.

Vantagens para você:

  • Fácil integração em sistemas existentes
  • Instalação com economia de espaço
  • A possibilidade de configuração do projeto no ambiente familiar do e!COCKPIT

Computadores WAGO Edge

Onde a demanda em potência e memória de computação é alta, a WAGO oferece a solução perfeita com o Computador Edge. Ele possui um processador Atom quad-core de 1,91 GHz e é equipado com o padrão Debian Linux. Os usuários podem utilizar recursos abundantes e modelar sobre eles todos os processos de automação.

Vantagens para você:

  • Possui alto poder de computação e armazenamento escalável
  • Compacto e de baixa manutenção
  • Permite o uso de software padrão

DISPOSITIVOS EDGE DE ALTO DESEMPENHO PARA MONITORAMENTO DE MÁQUINAS E SISTEMAS

Nuvem

Você quer usar suas máquinas, sistemas e dados de construção para monitoramento e análise na nuvem? Aproveite nossas soluções abertas para uma conexão fácil e segura. Em algumas etapas, você tem uma visão geral independente do site de todas as informações relevantes e pode identificar oportunidades de otimização e iniciar alterações diretamente. Você decide sozinho para qual sistema de nuvem enviar seus dados via MQTT - por exemplo, Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud ou SAP Cloud.