[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Um Design Atrativo junto ao Alto Desempenho

As IHMs de alto desempenho da WAGO para tarefas exigentes de controle e visualização melhoram a operabilidade de máquinas e sistemas, ao mesmo tempo em que oferecem um design excepcional e tecnologia avançada.

Vantagens das IHMs WAGO:

  • Alta velocidade de operação com o poderoso processador Cortex A9 Multicore
  • Três famílias de produtos para diferentes requisitos operacionais: Linha Standard, Linha Avançada, Linha Marítima
  • Características de hardware perfeitamente adaptadas para uma ampla gama de aplicações
  • Funcionalidades de software em escala: Web, Visu e Painéis de controle
  • Programação flexível em IEC 61131 ou diretamente sob o sistema operacional de código aberto Linux®
  • Conexão padrão às soluções em nuvem da WAGO com Painéis de Controle

DEPENDENDO DA APLICAÇÃO, O PROJETO ADEQUADO ESTÁ DISPONÍVEL EM VÁRIAS CONFIGURAÇÕES DE INTERFACE.

WAGO Touch Panels 600

Descubra as IHMs de alto desempenho para tarefas exigentes de controle e visualização para sua aplicação específica.

Entrevista - IHMs WAGO

Desempenho e design líderes na categoria - O Gerente de Produto André Kleine explica as vantagens da nova IHM 600 da WAGO.

Novo produto

Um Design Atrativo junto ao Alto Desempenho

As tarefas de automação e visualização estão se tornando cada vez mais complexas. Quando combinados com o e!COCKPIT, os novos Painéis Visu e Painéis de Controle proporcionam a solução perfeita para uma visualização de alta qualidade. Seus tamanhos de tela de 15,6" (39,6 cm) e 21,5" (54,6 cm) são significativamente maiores que os das atuais IHM 600 da WAGO, permitindo que os novos dispositivos exibam mais informações. A resolução agora é maior com Full HD para exibir os dados com mais detalhes - graças à visualização onboard - sem sacrificar o tempo de resposta.

Características práticas como a função standby de economia de energia, sensores integrados para ajuste automático de brilho e um projeto de fácil montagem tornam a instalação e operação simples. Todos os Painéis Visu e Painéis de Controle são equipados com o sistema operacional Linux® pronto para o futuro e são "Docker-ready", assim como o TP 600 atual.

Visão geral dos benefícios:

Painéis Visu e Painéis de Controle com maior tamanho de tela e maior resolução

  • Visualizações de alta qualidade podem ser exibidas com os novos Painéis Visu e de Controle.
  • Dispositivos como as IHMs 600 são "Docker-ready".
  • Telas de alta resolução em uma robusta carcaça de alumínio

Disponibilidade: Março 2020

Linha padrão

Dispositivos com telas sensíveis ao toque resistivas para aplicações em painéis de controle padrão

Disponível como:

  • Painéis Web nos tamanhos 4,3", 5,7", 7,0" e 10,1"
  • Painel Visu nos tamanhos 4,3", 5,7", 7,0" e 10,1"
  • Painéis de controle nos tamanhos 4,3", 5,7", 7,0" e 10,1"
Standard_WEB_V3_2000_2000.jpg

Linha naval

Dispositivos com superfícies preto fosco anti-reflexo e aprovações marinhas especiais para uso na construção naval

Disponível como:

  • Painel Visu nos tamanhos 4,3", 5,7", 7,0" e 10,1"
  • Painéis de controle nos tamanhos 4,3", 5,7", 7,0" e 10,1"

Com as características marítimas:

  • Aprovação da construção naval
  • Distância certificada da bússola por EN 60945 para uso na ponte
  • Função "Dim-to-Zero"
  • Brilho, LEDs frontais e controle de beeper interno
  • Superfície anti-reflexo
  • Alta luminosidade (até 800cd/m2)

Standard_Marine_Alle_2000_2000.jpg

Linha avançada

Dispositivos multi-toque com superfícies de vidro para uma operação mais intuitiva por meio do reconhecimento de gestos; especialmente adequados para aplicações onde é necessária uma resistência mecânica e química mais resistente.

Disponível como:

  • Painel Visu nos tamanhos 7,0" e 10,1"
  • Painéis de controle nos tamanhos 7,0" e 10,1"
Glas_Alle_V0_2000_2000.jpg

Nosso valor agregado

Alto desempenho
Velocidade de operação rápida graças à execução paralela de operações de computação com o processador Cortex A9 Multicore
Aberto
Hardware WAGO de alto desempenho pronto para o futuro com sistema operacional Linux® para tarefas complexas, você pode escolher entre programar em IEC 61131 ou diretamente sob Linux®.
e!COCKPIT
O Software de Engenharia e!COCKPIT baseado em CODESYS V3, é usado para visualização, programação, simulação offline, configuração de barramento de campo, gerenciamento de receitas e muito mais.
Pronto para IoT
Usando uma biblioteca dedicada, os Painéis de Controle da WAGO tornam-se controladores de toque IoT que enviam dados do nível de campo para a nuvem.
Segurança cibernética
Os métodos de criptografia SSH e SSL/TLS são integrados por padrão para estabelecer conexões seguras HTTPS e FTPS. Um firewall oferece proteção adicional contra o acesso indesejado.
Capacidade de Multi-Touch
Dispositivos com telas de toque capacitivas permitem o reconhecimento de gestos, como por exemplo, gestos de deslizar para virar páginas ou fazer zoom.
Visualização HTML 5
O uso de tecnologia de ponta padronizada permite que a visualização seja exibida em dispositivos móveis como smartphones e tablets.
Eficiência Energética
Um sensor de proximidade integrado permite que a visualização seja automaticamente reexibida a partir da função standby de economia de energia com protetor de tela. Um sensor integrado detecta simultaneamente os níveis de iluminação ambiente para controle de luminosidade.
Opções de Interface Flexíveis
Diferentes variantes estão disponíveis para fornecer as interfaces necessárias para a aplicação específica.
Anti-reflexo
A placa frontal preta nos dispositivos marítimos absorve a luz incidente e evita reflexos.
Operação Simples
Os sensores podem ajustar automaticamente o brilho com base nas condições de iluminação ambiente de uma sala. A posição dos botões de ajuste da tela no lado frontal permite um ajuste de fácil utilização.
Livre de manutenção
As IHMs da WAGO não possuem ventiladores ou baterias, o que o torna completamente livre de manutenção.
Fácil montagem
A lHM da WAGO trava diretamente no quadro de comando por meio de clipes de montagem para uma instalação rápida, fácil e sem ferramentas.
Classe de Proteção Alta
Graças aos grampos desenvolvidos sob medida, a frente do visor atende aos elevados padrões de proteção IP65. Esta flexibilidade de projeto torna o painel extremamente versátil e adequado para uma grande variedade de aplicações.

Variantes funcionais

Web Panels

Os dispositivos de operação e exibição na configuração do software do Painel Web são fornecidos com um navegador Web otimizado para acesso aos Controladores WAGO por meio de protocolos Web padrão com visualização Web integrada para exibição. Dependendo do tipo de execução, as visualizações da Web que são criadas com e!COCKPIT ou CODESYS V3 e baseadas em tecnologia de ponta como HTML5 podem ser exibidas. As visualizações na Web têm a vantagem de serem exibidas não apenas em painéis Visu especiais, mas também em dispositivos móveis comerciais padrão como smartphones e tablets.

VANTAGENS:

  • Visualização baseada na Web baseada em padrões abertos como HTML5
  • Soluções de automação de alto desempenho em conexão com Controladores WAGO PFC100 e PFC200

Web_panel_grafik_2000_1500.jpg

Visu Panel

Quando é necessário um maior desempenho, os dispositivos são utilizados como Painéis Visu. Os Painéis Visu são adequados para exibir uma visualização gerada com e!COCKPIT e obtenção dos dados nele referenciados a partir de qualquer dispositivo de campo via Modbus TCP, por exemplo, de Controladores tipo PFC200. Ao contrário dos Painéis Web, a potência de computação necessária aqui é dividida entre dois dispositivos, de modo que a computação necessária para exibir a visualização é basicamente realizada pelo Painel Visu, descarregando o controlador. No processo, todas as funções operacionais são avaliadas dentro do dispositivo sem um atraso e podem afetar diretamente a visualização. O Painel Visu também pode fornecer uma visualização Web através do servidor Web integrado.

VANTAGENS:

  • Visualização de dados de barramento de campo
  • Descarrega o controlador
  • Visualização suplementar via Webserver integrado
  • Funcionalidade integrada do Painel Web
visu_panel_grafik_2000_1500.jpg

Control Panel

Os dispositivos de operação e visualização na configuração do software do Painel de Controle permitem que o controle e a visualização sejam realizados simultaneamente, representando uma forma muito compacta para uma solução de automação. Usando uma biblioteca dedicada, estes painéis se tornam controladores IoT que enviam dados do nível de campo para a nuvem. Uma vez na nuvem, os dados podem ser agregados e usados para análise. Esta capacidade cria um verdadeiro valor agregado para as empresas - seja aumentando a eficiência da produção interna, implementando a gestão de energia em edifícios ou desenvolvendo serviços adicionais para o cliente final. Os sistemas existentes também são compatíveis com IoT, tornando-os preparados para o futuro.

VANTAGENS:

  • Controle e visualização em um único dispositivo
  • Funcionalidade integrada Web e Visu Panel
  • Protocolos de barramento de campo suportados: Adaptador Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP
  • IoT-ready (MQTT)
control_panel_grafik_2000_1500.jpg

Webinar: Desenvolver aplicações mais rápido com o Docker

Você não pôde participar do webinar "Desenvolver Aplicações Mais Rápidas com Docker? Observar como nossos especialistas fornecem insights sobre o tópico de tendências de virtualização de contêineres com "Docker". Experimente como isso torna o manuseio de software e o desenvolvimento de aplicativos tão fácil quanto a administração de aplicativos. Registre-se agora e assista ao webinar completo.

Webinar_Docker_GettyImages-874812746_2000x1125.jpg
Seu contato na WAGO

Suporte Técnico

Opções que podem te ajudar: