[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/poe-switches" }, "headline": "PoE+ Switches", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpNeTlvWXpRdk9Ea3hPVFUyTXpRek5qQTJNaTVxY0djfDRiYjJiY2FmYTZjYTAzYTliZjUzZDU5OTI3NWZhMTJlNWZjMWEwZGRhNWE0ZWQyNWU5N2RkMWIyYjg3MmYyZTU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 16 11:02:34 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:01 CET 2024" }

Notícias 16 de setembro de 2020
PoE+ Switches - Muita Potência na Autoestrada da Informação

Dentro das redes de automação – especialmente as complexas – qualquer cabo que possa ser eliminado, reduz o trabalho na fiação, economiza espaço, mão de obra e custos com materiais. E é isso que os novos switches Power-over-Ethernet da WAGO podem fazer em qualquer tipo de rede.

Alimentação de energia e transferência de dados via cabo de ETHERNET: A Power-over-Ethernet (PoE+) elimina a conexão de energia separada para dispositivos conectados aos switches pela rede IP. As vantagens são claras, a fiação é significativamente mais rápida e economiza mais espaço. Além disso, não são necessárias fontes de alimentação adicionais, reduzindo ainda mais os custos. Para atender a necessidade de diversas aplicações, a WAGO desenvolveu três versões, cada uma dela oferecendo redundância de anel para garantir a comunicação confiável – mesmo se uma linha quebrar.

Redes Smart para o controle de processos e automação com:

  • PoE+ switches personalizados com 30 W por porta PoE+

  • Dispositivo com design robusto para locais exigentes

  • Versões ECO para a engenharia de máquinas em série com alimentação de energia de 24 V (elimina a necessidade de uma unidade de alimentação de energia de 48 V adicional)

  • Funções escalonadas – incluindo fonte de alimentação redundante e funções de alarme para uso no controle de processos

Visão geral de produtos

Comunicação segura

Os switches de 5 e 8 portas da WAGO oferecem 1 Gbit de transferência de dados – mesmo com variação de temperatura entre −40 a +70°C. Os switches também permitem a operação inteligente, com economia de energia. Aqui "Ethernet eficiente" significa adaptar e otimizar continuamente o desempenho, com base no volume de dados prevalecente. Visando os sistemas de Ethernet de tempo real usados atualmente, os switches da WAGO atendem as exigências da Classe A de conformidade PROFINET (IEEE 802.1p).

Visão geral:

  • A redundância em anel garante a comunicação confiável, mesmo no caso de uma quebra de linha.
  • Menos trabalho na fiação economiza tempo, espaço e dinheiro.
  • A faixa de variação de temperatura estendida de −40 a+70°C oferece o mais alto nível de confiabilidade mesmo sob condições extremas.

Switches Industriais

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Conexões Elétricas

Conexões rápidas, seguras e livres de manutenção!
Nosso portfólio de produtos conta com bornes, conectores de emenda, conexões de placas de circuito impresso e soluções de identificação.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg