[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
alle-produkte_industrial-switches_2000x1125.jpg

Switches Industriais

A ampla variedade de switches da WAGO garante a escalabilidade da sua infraestrutura de rede ETHERNET, enquanto oferece características elétricas e mecânicas de destaque.

Esses robustos switches são designados para uso industrial e totalmente conformes com a IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

Visão geral de produtos

Switches industriais para sua solução de rede

Switch gerenciável lean

Suas vantagens:

  • Versão econômica de um switch gerenciável
  • Fácil resolução de problemas
  • Manuseio intuitivo durante a configuração e comissionamento
10525144055838.jpg

Switches industriais Eco

  • Econômicos e compactos.
  • Economia de espaço e fácil instalação.
  • Para redes de dados pequenas e médias.
  • Auto-negociação e cross-over para a fácil instalação e ampliação da rede.
  • Versões gigabyte para alta taxa de transferência de dados.
  • Transmissão de energia e dados via conexão de ETHERNET com Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switches Industriais

  • Versátil
  • Fonte de alimentação redundante
  • Configuração de contato de alarme por meio de DIP switch.
  • Uso de módulos SFP
  • Design robusto
    - Adaptador de trilho de montagem DIN e carcaça metálica
    - Temperatura operacional ambiente: -40 … +70 °C
  • Contato de alarme: monitoramento da alimentação de energia primária e secundária
  • Monitoramento das portas ETHERNET
  • Sinalização via CLP ou I/Os remotas
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switches gerenciados industriais

  • Potentes e seguros
  • Fonte de alimentação redundante
  • Uso de módulos SFP
  • Interface RS-232 para a configuração baseada em comando
  • Gerenciamento baseado na web integrado para configuração ou diagnósticos
  • LEDs de status
  • Contato de alarme
    - Diagnósticos Jet ring
    -Diagnósticos ring ERPS
    - Monitoramento da alimentação de energia primária e secundária
    - Monitoramento das portas ETHERNET
    - Sinalização via CLP ou I/Os remotas
  • Power over Ethernet (PoE+) (Saiba mais)
  • Funções configuráveis:
    - Segurança
    - Disponibilidade
    - Desempenho
    - Transmissão de dados
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Switches gerenciados PROFINET

  • Certificado PROFINET CC-B: Ideal para aplicações de automação industrial
  • Protocolo de redundância de mídia: Configurável livremente como cliente ou gerente
  • Diagnóstico PROFINET do aplicativo: Imagem do processo de leitura cíclica
  • Configuração de espelhamento de porta flexível: via GSDML ou gerencimento baseado na WEB
  • Conexão sem potencial via módulos SFP: Comprimento de cabos até 80km
industrial-switches-852-1605-852-0603-0602-2000x2000.jfif

Seus benefícios com os Switches WAGO

  • Disponibilidade, Redundância
    Os switches industriais da WAGO apresentam uma fonte de alimentação redundante, fornecendo comunicação de dados ininterrupta. Com um curto tempo de recuperação de menos de 20ms, o Xpress ring aumenta a confiabilidade do processo. A produtividade e a disponibilidade da rede de suas máquinas e sistemas são sempre garantidas. Além da redundância do link de comunicação, uma fonte de alimentação redundante - que também pode ser monitorada usando um relé de alarme - é integrada aos switches. Mesmo se a fonte de alimentação falhar, a comunicação não é interrompida.
  • Funções avançadas de segurança
    Os switches gerenciados suportam funções abrangentes de segurança (por exemplo, limitação de MAC, segurança de porta). Isso fornece controle adicional do fluxo de dados e proteção do sistema contra ataques cibernéticos via autenticação conforme IEEE 802.1X, IGMP Snooping e limitação de largura de banda e transmissão.
  • Modular e Expansível
    Os módulos SPF permutáveis adaptam os switches a vários cabos de fibra óptica (FOC) e às distâncias necessárias associadas. Existem módulos SFP para cabos de fibra óptica multimodo e monomodo para distâncias até 80km. Com a combinação exata de cabos de cobre e fibra óptica, você está preparado para uma infinidade de requisitos.
  • Monitoramento integrado de funções
    Para o monitoramento e o relatório de erros, os switches gerenciados possui funções configuráveis, como alarme por email e traps SNMP. Além disso, todos os switches (exceto as versões ECO) podem monitorar portas individuais ou a fonte de alimentação por meio de um contato de alarme sem potencial. Uma chave DIP é usada para configurar esta função.
  • Diferentes modos de operação
    Os switches não gerenciados são ideias para plug-and-play. Switches gerenciados estão disponíveis para aplicativos em que a filtragem IP ou interpretação adicional de telegramas é necessária para o aplicativo.
  • Alimentação através do ETHERNET (PoE +)
    Fonte de alimentação e transferência de dados via cabo ETHERNET: A alimentação por Ethernet (PoE +) elimina a conexão de energia separada para dispositivos conectados aos switches pela rede IP.
Seu contato na WAGO

Opções que podem te ajudar: