[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tecnologia-de-comando-remoto-com-profibus" }, "headline": "Tecnologia de comando remoto: CLP com PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 16 11:02:31 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:18:59 CET 2024" }

Notícias 16 de setembro de 2020
Nova versão de comando remoto no Controlador WAGO PFC200 com PROFIBUS DP Master

O novo Controlador PFC200 PROFIBUS DP Master da WAGO cria gateways entre PROFIBUS DP slaves e protocolos de comando remoto ao oferecer suporte aos protocolos IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 e DNP3. A nova versão do PFC200 apresenta recursos para aplicações de rede de energia, água e gás. Esta versão com faixa de temperatura ampliada também suporta variações entre −20 e +60°C para atender todas as rígidas exigências da tecnologia de comando remoto.

Vantagens:

  • Compatível com os protocolos de comando remoto IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 e DNP3

  • Suporta PROFIBUS como um máster

  • Sistema de tempo de execução CODESYS V2.3

  • Variação de temperatura: −20 … +60°C

  • Proteção com pacotes de segurança de TI como SSL/TLS 1.2, SSH, VPN e um firewall

Visão geral de produtos

Programação simples, comunicação segura

O novo Controlador PFC200 da WAGO utiliza o sistema operacional Linux® e pode ser programado usando o software de configuração WAGO-I/O-PRO baseado em arquivos CODESYS GSD e pode ser facilmente lido por meio do Configurador PROFIBUS integrado. Medidas de segurança que incluem SSL/TLS 1.2, SSH, VPN e firewall protegem os dados de produção confidenciais.

Controlador com novos recursos

O robusto hardware do Controlador PFC200 oferece funções de comando remoto integradas e conta com as interfaces ETHERNET e CAN como outros controladores da família PFC200. O novo controlador com interface PROFIBUS DP Master e funções de comando remoto também tem diversas certificações, permitindo seu uso em praticamente qualquer aplicação. Além disso, quase todos os mais de 500 módulos de I/O do WAGO-I/O-SYSTEM são compatíveis com o barramento local da linha 750 da WAGO. Isso significa que além de módulos de I/O digitais e analógicos, diversos módulos especiais (como o módulo de medição de energia trifásica) estão disponíveis para o registro e processamento de sinais de alta variação.

CLPs para o controle econômico

Qualquer tarefa de controle, grande e pequena, deve ser econômica. A WAGO tem o controlador certo para cada tarefa e demanda.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Descubra as nossas outras áreas de produtos

Visão geral de produtos

Painéis Touch

Atraente e inteligente: Painel web e!DISPLAY

Visualização e habilidades: qualquer pessoa que constrói máquinas e sistemas sabe a importância das exibições. E com os nossos painéis web e!DISPLAY a necessidade dos construtores e visualizadores foi atendida.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Sistemas de I/O

Sistemas de I/O – prontos para usar em qualquer lugar

Seja dentro ou fora do painel de controle, os sistemas de I/O da WAGO oferecem a automação exatamente onde você precisa – mesmo em condições extremas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Nuvem

O Cloud Data Control conecta o mundo real e o virtual

Dimensionável, seguro e universal: com o Cloud Data Control da WAGO, oferecemos uma solução de plataforma ioT para a visualização centralizada dos dados, independente da localização.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

Mais áreas de produtos

Nossa proposta para você

Conexões Elétricas

Conexões rápidas, seguras e livres de manutenção!
Nosso portfólio de produtos conta com bornes, conectores de emenda, conexões de placas de circuito impresso e soluções de identificação.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

CLPs para o controle econômico

Qualquer tarefa de controle, grande e pequena, deve ser econômica. A WAGO tem o controlador certo para cada tarefa e demanda.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg