[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de componente; dois níveis; com 2 diodos 1N 4007; Ânodo superior, ânodo lado esquerdo; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>This double-deck terminal block (item number 2002-2214/1000-492) is designed for hassle-free electrical installations. The double-deck terminal block also functions as component terminal block with diode. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without the need for tools—all thanks to its pluggable design. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It features two levels and four clamping points that you can use to connect three potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..<br/>", "mpn" : "2002-2214/1000-492", "sku" : "2002-2214/1000-492", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000400012a9b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjg5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMEwyZzVPUzh4TkRZNE1UUXlNakF3TkRJMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE1tRTVZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE4ZDNhOGFkMWUzOGYyZjBiYjA0NjAwZDk2ZjgzMjBjYzFmYzVlMTRmMGRjNDE0ZmRkOTJlM2U4MTA4MjA4NGQ", "gtin13" : "4045454375584", "category" : "Bornes montados em trilho", "url" : "https://www.wago.com/br/bornes-montados-em-trilho/borne-de-componente/p/2002-2214_1000-492" }
[ { "id": "details", "label":"Detalhes", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB S Item n.º 2002-2214/1000-492

Borne de componente; dois níveis; com 2 diodos 1N 4007; Ânodo superior, ânodo lado esquerdo; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza

Item n.º 2002-2214/1000-492
Borne de componente
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça
Item n.º 2002-2214/1000-492
Borne de componente
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça