[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de componente; dois níveis; LED (vermelho); 24 V DC; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Seamless electrical installations are guaranteed with this double-deck terminal block (item number 2002-2221/1000-413). The double-deck terminal block also serves as component terminal block with led. Strip lengths must be between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be pushed in without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with two levels and four clamping points for connecting two potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails..<br/>", "mpn" : "2002-2221/1000-413", "sku" : "2002-2221/1000-413", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000400012da4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNPQzh4TkRZNE1USXpPRGMyTlRVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNRFF3TURBeE1tUmhOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDYwNWZlNWVkYmQ1ZDgwYzdlZjlmZjQzY2JiMzlkNTZlMjI3NzMxMGRkMGY1NjYyZDQyNGUwYjg5MjYxZDAxMjM", "gtin13" : "4045454373818", "category" : "Bornes montados em trilho", "url" : "https://www.wago.com/br/bornes-montados-em-trilho/borne-de-componente/p/2002-2221_1000-413" }
[ { "id": "details", "label":"Detalhes", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB S Item n.º 2002-2221/1000-413

Borne de componente; dois níveis; LED (vermelho); 24 V DC; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza

Item n.º 2002-2221/1000-413
Borne de componente
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça
Item n.º 2002-2221/1000-413
Borne de componente
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça