[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de dois níveis; Borne terra/passagem; mesmo perfil que o borne de separação com dois níveis; 2,5 mm²; PE/L; sem suporte de identificação; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2002 Series, gray</h2><br/><br/>Our double-deck terminal block (item number 2002-2657) simplifies electrical installations. The double-deck terminal block also serves as a ground terminal block as well as a through terminal block. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This double-deck terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It features two levels and four clamping points that you can use to connect two potentials. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-2657", "sku" : "2002-2657", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000012000380ad000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEwfGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyZzBOUzh4TkRZNU1Ua3pPRFkyTkRRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEl3TURBek9EQmhaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYzNjJhMmYzNmUyYWEwMzI1YTJhNWYyZmIyMGI4YjA0MTNjYTljMzRlNzE1M2FiYjJlNTY2MTQzZGZjMDY2N2Q", "gtin13" : "4050821403869", "category" : "Bornes montados em trilho", "url" : "https://www.wago.com/br/bornes-montados-em-trilho/borne-de-dois-n%C3%ADveis/p/2002-2657" }
[ { "id": "details", "label":"Detalhes", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB S Item n.º 2002-2657

Borne de dois níveis; Borne terra/passagem; mesmo perfil que o borne de separação com dois níveis; 2,5 mm²; PE/L; sem suporte de identificação; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza

Item n.º 2002-2657
Borne de dois níveis
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça
Item n.º 2002-2657
Borne de dois níveis
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça