[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Borne de dois níveis; com botão de pressão; Borne de passagem/passagem; N/L; sem suporte de identificação; adequado para aplicações Ex e II; Entrada do condutor azul, nível inferior; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza", "description" : "<h2>Double-deck terminal block, 2202 Series, gray</h2><br/><br/>This double-deck terminal block (item number 2202-2702) provides hassle-free electrical installations. The double-deck terminal block also serves as a through terminal block. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this double-deck terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Our Push-in CAGE CLAMP® is a universal, maintenance-free connection solution for all conductor types, featuring a winning design: It allows direct insertion of both solid and fine-stranded conductors with ferrules without needing tools. No preparation is required; for example, crimping the conductor's ferrule is not necessary. Depending on the type of conductor, this double-deck terminal block is ideal for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It has two levels. You can connect two potentials using the four clamping points. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These through rail-mount terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2202-2702", "sku" : "2202-2702", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-3910745-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDY0fGltYWdlL2pwZWd8YUROaEwyZzNZeTh4TkRZNE16RTBOelk1T0RJd05pOHlNREJmTXpreE1EYzBOVjlFUlM1cWNHY3w5NDk3ZDhkNDUzZTA2Nzg2MGEzMTFiM2Y3MmI0MzdhNDAzYjYxNmMxOWMyZTk1ZGU4NzZiOTY2YjcwMjk1MDI4", "gtin13" : "4055143844604", "category" : "Bornes montados em trilho", "url" : "https://www.wago.com/br/bornes-montados-em-trilho/borne-de-dois-n%C3%ADveis/p/2202-2702" }
[ { "id": "details", "label":"Detalhes", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
TOPJOB S Item n.º 2202-2702

Borne de dois níveis; com botão de pressão; Borne de passagem/passagem; N/L; sem suporte de identificação; adequado para aplicações Ex e II; Entrada do condutor azul, nível inferior; para trilho DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza

Item n.º 2202-2702
Borne de dois níveis
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça
Item n.º 2202-2702
Borne de dois níveis
Por favor aguarde um instante ...
Preço e disponibilidade posterior 
Seu preço por item*
Mediante solicitação
Unidades por embalagem: 50 peça