{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB SMD; botão de pressão; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 6 polos; Push-in CAGE CLAMP®; embalagem fita e bobina; 1,50 mm²; preto",
"description" : "<ul><li>Ideal para conexão de dispositivos compactos, passagem de painéis e espaços apertados</li><li>Push-in CAGE CLAMP® permite a terminação push-in de condutores sólidos e de fios finos com ponteiras</li><li>Variações SMD e THR disponíveis</li><li>Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT</li><li>O botão de pressão se move na direção da conexão do condutor</li><li>Conexão do condutor e direção de acoplamento paralela e perpendicular ao PCB</li></ul>",
"mpn" : "2086-3106/700-000/997-607",
"sku" : "2086-3106/700-000/997-607",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-5194426-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk2fGltYWdlL2pwZWd8YUdSaEwyaGxOUzh4TkRBd01UZzFOekk1T0RRMk1pOHlNREJmTlRFNU5EUXlObDlFUlM1cWNHY3w3YTk4NGM0ZDFiZWE4Y2ZjNzI2YWM0ZTk4YTA0ZDVjMDQ5Mzg0M2ZmYjAyZTc0ZjhmZWEwNDVmMjczZTRjZTU0",
"gtin13" : "4066966159806",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb-smd/p/2086-3106_700-000_997-607"
}