{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5/5,08 mm; 12 polos; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Réguas de bornes com perfil baixo com terminação PUSH WIRE<sup>®</sup> acionada por chave de fenda</li><li>Terminação simples por inserção para condutores sólidos</li><li>Pinos de soldagem duplos para alta estabilidade mecânica</li><li>Remoção de condutor com chave de fenda (2,5mm x 0,4mm)</li><li>Definido para espaçamento métrico ou polegadas de pinos, através da pressão de réguas de borne juntas ou separando-as.</li><li>Disponível também com fenda de teste</li></ul>",
"mpn" : "235-412",
"sku" : "235-412",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-8831104-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNEwyaGxOUzh4TXpnd01ETTRORGs0TnpFMk5pOHlNREJmT0Rnek1URXdORjlFUlM1cWNHY3w0ZmUzZWQyMTdiMTAzM2FiYmJlNGY0NTYxZjk1MGRiZDU5MzFjMjlhYTk4MzQ2MjdhNzZlMmQ4ZGJhYTg3MTc2",
"gtin13" : "4044918655392",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/235-412"
}