{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; alavanca; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,5 mm; 14 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Bornes PCB com alavancas e CAGE CLAMP push-in<sup>®</sup> conexão</li><li>Conexão Push-in de fios rígidos ou com terminal</li><li>Operação intuitiva e sem ferramentas</li><li>Diversas unidades de fixação podem ser mantidas abertas simultaneamente – ideal para a terminação de cabos com diversas vias</li><li>Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor</li></ul>",
"mpn" : "2601-3114",
"sku" : "2601-3114",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-6748280-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzU4fGltYWdlL2pwZWd8YURsbEwyaGpNQzh4TXpnd01EQTFNemMyT0RJeU1pOHlNREJmTmpjME9ESTRNRjlFUlM1cWNHY3w2MTFkNTcxNjk1NTlmZjdlMWMyZWUzMmUyNzJlMTdmMTVhYWMyYjA1NzVmYWE4ZmViMjdkNGY2MjczNzg0MzBh",
"gtin13" : "4066966420531",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/2601-3114"
}