{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; alavanca; 4 mm²; Espaçamento entre pinos 11,5 mm; 5 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Bornes PCB com conexão CAGE CLAMP® por inserção acionada por alavanca</li><li>Inserção direta de condutores rígidos ou com terminal</li><li>Operação intuitiva e sem ferramentas</li><li>Diversas unidades de fixação podem ser mantidas abertas simultaneamente – ideal para a terminação de cabos com diversas vias</li><li>Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor</li></ul>",
"mpn" : "2604-1505",
"sku" : "2604-1505",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00008c13000300b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZ3daUzh4TkRBd01UQXhNVFV5TXpZeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBd09HTXhNekF3TURNd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM1MjA5OWM1MzU3YjY5N2EyNGE3NGI2Njg2NmQwZTY0ZWExNTQ3MjdlM2FkMzQ1Yzg0YmIzNmRkZTM4NmVmMmQ",
"gtin13" : "4055143564618",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/2604-1505"
}