{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; alavanca; 6 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 2 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; vermelho",
"description" : "<ul><li>Bornes PCB com conexão CAGE CLAMP® por inserção acionada por alavanca</li><li>Inserção direta de condutores rígidos ou com terminal</li><li>Operação intuitiva e sem ferramentas</li><li>Diversas unidades de fixação podem ser mantidas abertas simultaneamente – ideal para a terminação de cabos com diversas vias</li><li>Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor</li></ul>",
"mpn" : "2606-1102/020-005",
"sku" : "2606-1102/020-005",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12562731-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmcyTWk4eE5ETTROVGc1TURNNU5ERTBNaTh5TURCZk1USTFOakkzTXpGZlJFVXVhbkJufDA4NzExZDVlY2IyNjNlYmIxNjJjZWVlMDNkZDZhYWM5ZjY2MzRkY2NiY2IyMmEwNTE0M2RhYmY5MDllYmJlZWI",
"gtin13" : "4066966103922",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/2606-1102_020-005"
}