{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Borne PCB; botão de pressão; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 4 polos; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Réguas de bornes com conexão CAGE CLAMP<sup>®</sup> por inserção e acionamento por botão de pressão</li><li>Terminação por inserção de condutores sólidos e com ponteiras e flexíveis</li><li>Uma ampla entrada para condutores acomoda condutores com uma secção transversal de até 12 AWG com um diâmetro de isolamento de até 4,2 mm</li><li>Réguas de bornes com espaçadores para aumento do espaçamento entre pinos</li><li>Versões disponíveis com jumpeamento interno personalizado (montagem de fábrica), como o jumpeamento do condutor de aterramento</li></ul>",
"mpn" : "804-304",
"sku" : "804-304",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d00035280000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUwfGltYWdlL2pwZWd8YURCbEwyZzJZUzh4TkRZNE9UUXpOek14T1RFNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBek5USTRNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQ1MDQ1M2RkZjMwYzk4YmIyYjAyMzFhODgyODllYWQ3NTEwY2Y2MTgxYzA3YWU5Yzc5NzZlOWM1MzJlZDNmMDE",
"gtin13" : "4044918515412",
"category" : "Bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/bornes-para-placas-de-circuito-impresso-e-conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/borne-pcb/p/804-304"
}