Visão geral das Categorias de proteção contra ignição
Em ambientes com uma atmosfera explosiva, as categorias de proteção contra ignição servem para evitar que se atinja uma temperatura extremamente alta. As categorias de proteção contra ignição são diferenciadas de acordo com o tipo de função do equipamento e da probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva.
Os equipamentos elétricos estão sujeitos às disposições da IEC 60079-0 (gases e vapores), IEC 61241-0 (poeira) e EN 13463-1 equipamentos não elétricos). Os equipamentos devem ser aceitos por um laboratório de testes aprovado, como o Physikalisch-Technische Bundesanstalt [Autoridade de testes nacional da Alemanha] (PTB).
![process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg](/medias/200-process-grafik-explosionsschutz-zuendschutzarten-2000x1500-6.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY1fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNEwyZ3lOaTh4TkRFek5qTTNNams0TlRnNE5pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTluY21GbWFXdGZaWGh3Ykc5emFXOXVjM05qYUhWMGVsOTZkV1Z1WkhOamFIVjBlbUZ5ZEdWdVh6SXdNREI0TVRVd01GODJMbXB3Wnd8YTQxYWNlYTZhZmY0NmE3MmM5OTBiNDU0MjhiMWZiMDFlNDkxNjhkNzI4M2MwZjEzMzk2ZDNjNzQzOGJmZGVlOA)