MCS MIDI Classic Item n.º 232-419/026-000Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5,08 mm; 19 polos; 2,50 mm²; laranja1 of 3 Dimensões em mmTotal length = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm + 0.9 mm2- to 3-pole female connectors – one latch onlyCor: A imagem difere do item. Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5,08 mm; 19 polos; 2,50 mm²; laranjaPor favor aguarde um instante ...PU (SPU): 10 peçaAdicionar ao carrinho de comprasGerar data sheetComparar ProdutosMarcar como Favorito Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5,08 mm; 19 polos; 2,50 mm²; laranjaPor favor aguarde um instante ...PU (SPU): 10 peçaAdicionar ao carrinho de comprasGerar data sheetComparar ProdutosMarcar como Favorito