{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 2 polos; 100% protegido contra erros de conexão; colar de fixação; 2,50 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Disponível com base de montagem por encaixe ou flanges de fixação para a montagem em painel ou passagem</li><li>Com base de montagem de encaixe e adaptador de montagem para trilho DIN 35</li><li>Terminação de condutor fácil mesmo quando as metades não correspondem</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li></ul>",
"mpn" : "721-302/031-000",
"sku" : "721-302/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601068-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmd3WlM4eE5ETTVNalEzTmpRek5EUTJNaTh5TURCZk1USTJNREV3TmpoZlJFVXVhbkJufGVhNTAzOGEzYjRkZWVjNGUzN2NlZDk0OWIyNGNmM2Q4NDQ4NjQzNDVhNTI5N2QyMmFhODFmYzdlYzA3ZTU2OWE",
"gtin13" : "4044918573870",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-angulado/p/721-302_031-000"
}