{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 6 polos; colar de fixação; Montagem em trilho DIN 35/painel; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Disponível com base de montagem por encaixe ou flanges de fixação para a montagem em painel ou passagem</li><li>Com base de montagem de encaixe e adaptador de montagem para trilho DIN 35</li><li>Terminação de condutor fácil mesmo quando as metades não correspondem</li></ul>",
"mpn" : "731-506/031-000",
"sku" : "731-506/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9706075-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzMxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhqT1M4eE16a3pNak0zTnpFeE1qWXdOaTh5TURCZk9UY3dOakEzTlY5RVJTNXFjR2N8MGZlYTk4MWE1YWM4MGZiNmY1ZjZkMGYwOTI2N2M4Y2UzOTNkZjgzNDk1MjM2NTMxZmM0MDAzM2U0YWY3YWIwOQ",
"gtin13" : "4044918575140",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-angulado/p/731-506_031-000"
}