{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector fêmea, angulado; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 13 polos; colar de fixação; Montagem em trilho DIN 35/painel; 2,50 mm²; cinza",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Disponível com base de montagem por encaixe ou flanges de fixação para a montagem em painel ou passagem</li><li>Com base de montagem de encaixe e adaptador de montagem para trilho DIN 35</li><li>Terminação de condutor fácil mesmo quando as metades não correspondem</li></ul>",
"mpn" : "731-543/031-000",
"sku" : "731-543/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000effd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZNEwyaGpaaTh4TXpjNU9ESTFPRGMyT1RrMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1pXWm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiMDAxM2JhZWVlNzIxMmIxNDNkNDBjNGNiMDhmNjc2ZmMzZjc0MzhlYWJhYjRiYjY1OWY1MGU3NGFkOTI5NmE",
"gtin13" : "4055143759274",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-angulado/p/731-543_031-000"
}