{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector fêmea de 1 condutor, 2 linhas; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,5 mm; 10 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Alavancas; 1,50 mm²; preto",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Sistema de conector único, compacto com fila dupla para secções transversais de condutor de até 1,5 mm²</li><li>Conectores de alta densidade, "fio a placa" para uso em espaços muito confinados</li><li>Placa aliviadora de tensão centralizada para ancorar condutores, enquanto atua como conexão conveniente e como alavanca de desconexão. Ela também oferece acesso a fendas operacionais - mesmo quando a fiação já está pronta.</li><li>Com codificação e 100% protegido contra erros de conexão</li></ul>",
"mpn" : "713-1105/037-000",
"sku" : "713-1105/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000a00012bb9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNUwyaG1aQzh4TkRZNE9ESTFOelV3TnpNMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0V3TURBeE1tSmlPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDc2NjZjMzhhZDg1ZTNiZGVhNjNiODU1Mjk1Y2Y3NzgzODJjYjk3OTZmMjgyOTViNWFiZmJjYzYyMGVlOTAwOTk",
"gtin13" : "4045454806170",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-de-1-condutor-2-linhas/p/713-1105_037-000"
}