MCS MIDI Classic
Item n.º 231-309/027-000
conector fêmea de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5,08 mm; 9 polos; colar de fixação; laranja
Dimensões em mm
L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm
L2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
2- to 3-pole female connectors – one latch only
L1 = (pole no. x pin spacing) + 3 mm
L2 = (pole no. x pin spacing) + 8.8 mm
L3 = (pole no. x pin spacing) + 14.8 mm
2- to 3-pole female connectors – one latch only