{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "conector fêmea de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Espaçamento entre pinos 10,16 mm; 3 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Alavancas de travamento laterais; Montagem em trilho DIN 35/painel; Contatos laminados prata; 16,00 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão universal para todos os tipos de condutores</li><li>Terminações simples, por inserção, de condutores sólidos e com terminais </li><li>Portas de teste integradas para plugues de teste com 2 mm Ø</li><li>600V de acordo com a UL 1059 </li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "832-1103/037-000/306-000",
"sku" : "832-1103/037-000/306-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947710-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg1fGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyZ3daaTh4TXpReU5ESXpNRGc1TVRVMU1DOHlNREJmTnprME56Y3hNRjlFUlM1cWNHY3xjZWY3MDA5YzQwOWNlNzkxODFhNTkwMWUwODllZDFkMDdmZTM5Y2U0ZGYyOTNiNmU4NTlmMjNiOGY1MmI4OTc1",
"gtin13" : "4066966113891",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-de-1-condutor/p/832-1103_037-000_306-000"
}