{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "conector fêmea de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Espaçamento entre pinos 10,16 mm; 5 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Contatos laminados prata; 16,00 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão universal para todos os tipos de condutores</li><li>Terminações simples, por inserção, de condutores sólidos e com terminais </li><li>Portas de teste integradas para plugues de teste com 2 mm Ø</li><li>600V de acordo com a UL 1059 </li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "832-1105",
"sku" : "832-1105",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947705-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZNUwyZzVZaTh4TXpReU5EUXdNalU1TlRnM01DOHlNREJmTnprME56Y3dOVjlFUlM1cWNHY3w2ZjI2MDYyYjljMTk4NWExMTI3MGJiYTk3OWUwODE2YjdmODc5YjU3OGM2OGUzMjZiYmQ1ZGYwOTUxYTJiNzJl",
"gtin13" : "4055143736749",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-de-1-condutor/p/832-1105"
}