{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector fêmea de 2 condutores; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 6 polos; 100% protegido contra erros de conexão; com placa terminal integrada; 2,50 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Duas entradas de condutor por pólo</li><li>Para loop em barramentos de energia ou dados</li><li>A conexão do barramento é mantida mesmo se não estiver casada</li><li>Terminações simples, por inserção, de condutores sólidos e com terminais </li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "721-2206/026-000",
"sku" : "721-2206/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12602990-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmcxWmk4eE5ETTVNamMzT0RVMU5UUXlNaTh5TURCZk1USTJNREk1T1RCZlJFVXVhbkJufDVlODA3YTc0Zjg3ZTlkODYzNzdmNTdjNjcwZmNlN2M0Y2ExMWUxZWU0MzZlZjNkOTAzZDEzMjQyNDU4YzY3NjQ",
"gtin13" : "4044918567718",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-f%C3%AAmea-de-2-condutores/p/721-2206_026-000"
}