{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Montagem em trilho DIN 35/painel; Pés de encaixe; 2,50 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Para conexões “fio a fio” e “placa a fio”.</li><li>Contato de aterramento precedente, opcional, disponível para conectores macho com 3 a 5 pólos</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "721-604/018-000",
"sku" : "721-604/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12601822-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmd5TUM4eE5ETTVNall6TXpNeU56WTBOaTh5TURCZk1USTJNREU0TWpKZlJFVXVhbkJufDNiZTVhYzA1MWE5NWQ1MDA1NjRiODZhMWU3YjIyMzUyMWQ3Y2NmYjE5MTQ4YzgxZTk3M2I2YTU2N2Y1NDI0ZDU",
"gtin13" : "4044918286329",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-de-1-condutor/p/721-604_018-000"
}
Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 4 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Montagem em trilho DIN 35/painel; Pés de encaixe; 2,50 mm²; cinza claro