{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 5 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Flange de encaixe; 2,50 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Para conexões “fio a fio” e “placa a fio”.</li><li>Contato de aterramento precedente, opcional, disponível para conectores macho com 3 a 5 pólos</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "723-605/114-000",
"sku" : "723-605/114-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000200035ee6000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdSaUwyaGtZeTh4TXprNU56WTBORE14Tmpjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNREl3TURBek5XVmxOakF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwODQzNTI1YmU0NWNkMmIzOTJjMWZiOTE0MjhhMzMwZjk5MTdhZWM2NTRkYmJlZDMyMWNmYmQwM2ZhNDJkN2U",
"gtin13" : "4050821280484",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-de-1-condutor/p/723-605_114-000"
}