{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,5 mm; 14 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Flange roscada; 1,50 mm²; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Para conexões “fio a fio” e “placa a fio”.</li><li>Placas liberadoras de tensão e carcaças para montagem em fábrica e em campo</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "734-314/109-000",
"sku" : "734-314/109-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003f50c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YURkaEwyaGpZaTh4TXpjNU9UZzFOek00T1RVNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqVXdZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwZDE0NjI3NWRmZGMwZDc4NzY2OGNjMmZjYWFmYTM3YjI2OWI3MzIwNGE0YWQ3ZDlkMWY3OThjYzg3ZGE3OTE",
"gtin13" : "4055143265324",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-de-1-condutor/p/734-314_109-000"
}