{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho de 1 condutor; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Espaçamento entre pinos 3,81 mm; 3 polos; 100% protegido contra erros de conexão; 1,50 mm²; laranja",
"description" : "<ul><li>Conexão para todos os tipos de fios e cabos</li><li>Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Para conexões “fio a fio” e “placa a fio”.</li><li>Placas liberadoras de tensão e carcaças para montagem em fábrica e em campo</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "734-333",
"sku" : "734-333",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003dcd0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIzfGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZ3hNUzh4TXpJM01EVTVORE15TWpRMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHTmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE3OGUzMDVjYTg0ZDk1YzExNTkxNjFlOTY2MWQ5ZmJmOTU3ZTZmY2I1ZDU1ODNjYjA4ZGY2OWEyNzI4NTM1NGY",
"gtin13" : "4044918513821",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-de-1-condutor/p/734-333"
}