{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho para bornes; pinos 1.2 x 1.2 mm; Reto; Espaçamento entre pinos 5 mm; 16 polos; cinza",
"description" : "<ul><li>Conectores plugáveis para bornes montados em trilho com<sup></sup>CAGE CLAMP<sup>®</sup></li><li>Conectores macho com pinos de contato longos conectam a portas de terminação dos bornes montados em trilho da linha 280</li><li>Os pinos podem ser tocados quando o conector está desplugado, de forma que a alimentação de energia deve ser feita através do borne (observe a tensão classificada!)</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "231-176/003-000",
"sku" : "231-176/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028484-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI4fGltYWdlL2pwZWd8YURBNEwyaGpNaTh4TXpZNU1UVXpPRGN3TWpNMk5pOHlNREJmTVRBd01qZzBPRFJmUkVVdWFuQm58YTk4ZWVlNmQxYmNjMzk0OWYyNGI4ZDRmMzZjZmI3M2ZlYzU5OGUzMTA5MjQ3MWQ3ZmU5NzliZjIyN2NmNWFmMg",
"gtin13" : "4044918905435",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/conector-macho-para-bornes/p/231-176_003-000"
}