{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 4 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Flange espaçador; pino de solda0.6 x 1.0 mm; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Portas de teste integradas para plugues de teste com 2 mm Ø</li><li>Para conexões “placa a placa” e “placa a fio”.</li><li>Saídas de PCB à prova de toque</li><li>Entradas de saídas de PCB fáceis de identificar</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "722-734/047-000",
"sku" : "722-734/047-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000556c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ5fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMkwyZzVPQzh4TkRZNE9ERTNOVEUyTVRNM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UVTJZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM1MzVmYzFjZWZhYWJjODYzOTczMWNiYWU3MzJmNWEzYWMwN2ZlZjUyZGVmZjBkYWI5YWIxN2ZlMTEzNmQ1ODE",
"gtin13" : "4044918627344",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/r%C3%A9gua-f%C3%AAmea-tht/p/722-734_047-000"
}