{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 10 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Alavanca de travamento; pino de solda0.6 x 1.0 mm; cinza claro",
"description" : "<ul><li>Portas de teste integradas para plugues de teste com 2 mm Ø</li><li>Para conexões “placa a placa” e “placa a fio”.</li><li>Saídas de PCB à prova de toque</li><li>Entradas de saídas de PCB fáceis de identificar</li><li>100% protegido contra erros de conexão</li><li>Opção de codificação disponível</li></ul>",
"mpn" : "722-740/039-000",
"sku" : "722-740/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005452000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUzfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3hZeTh4TWpVM01EQTVNemcwTmpVMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJkOTBjY2RmM2IzMDhkMDJlMTQyMTdkYzRlMzY0MzU2NDllNTFlNzU3MWJmMjI5NzNmNTg3NGZkNjUwYWI4MGM",
"gtin13" : "4055143759502",
"category" : "Conectores plugáveis",
"url" : "https://www.wago.com/br/conectores-plug%C3%A3%C2%A1veis/r%C3%A9gua-f%C3%AAmea-tht/p/722-740_039-000"
}
Régua fêmea THT; Reto; Espaçamento entre pinos 7,5 mm; 10 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Alavanca de travamento; pino de solda0.6 x 1.0 mm; cinza claro