Bornes TOPJOB® S
Em diversas aplicações industriais e instalações prediais modernas, os bornes TOPJOB® S da WAGO oferecem mais do que apenas conexões elétricas confiáveis. A linha de bornes de passagem e de funções para condutores de bitolas entre 0,14 a 25 mm2.
Vantagens:
- A opção de atuação certa para qualquer aplicação: alavanca, botão ou padrão
- Tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP® para todos os tipos de condutores
- Conexão Push-in para condutores rígidos, semi-rígidos ou flexíveis com terminal
- A solução certa para todas as tarefas de jumpeamento: jumpers contínuos, adjacentes e muito mais
- Fitas de identificação contínuas multi-line para a identificação rápida e econômica
- Um único sistema de bornes montados em trilho praticamente para todas as aplicações no mundo
Bornes de alta corrente POWER CAGE CLAMP
Os bornes de alta corrente POWER CAGE CLAMP aplicam a pressão da mola para conectar condutores de até 185 mm2 (350 kcmil). Eles estão disponíveis como bornes de 35, 50, 95 e 185 mm2 . Há versões disponíveis para a montagem em trilho DIN e direta na placa por meio de flanges de montagem.
Vantagens:
- Para todas as aplicações: indústrias com consumo intenso de energia, incluindo a fabricação, maquinários, equipamentos, e produção de energia
- Adequados para condições severas: resistentes ao frio e calor
- Certificações Ex e II (185 mm2/350 kcmil pendente)
- Fáceis de usar: inserção de condutor por entrada lateral e aba de travamento para a fiação fácil
- Conexão rápida: nenhuma necessidade de terminais ou ponteiras
Bornes clássicos
A linha de bornes clássicos com a tecnologia de conexão CAGE CLAMP® tem o produto ideal para cada aplicação: bornes fusíveis, seccionável/teste, diodo, LED, bornes plugáveis – e até mesmo bornes para a fiação de sensores e atuadores.
Vantagens:
- Bornes multinível: bornes de dois e três níveis, economizam espaço
- Conexões CAGE CLAMP®: testadas e comprovadas bilhões de vezes
- Opções de jumpeamento por meio de barras de jumpers tipo encaixe, jumpers redutores, jumpers com deslocamento, jumpers verticais e etc.
- Identificação de circuito por meio de identificadores WMB
- Fácil teste por adaptadores de teste plugáveis e modulares, bem como plugues de testes
Bornes para montagem em chapas
A linha 862 é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 por potencial.
Vantagens:
- Conecte até quatro condutores variando entre 0,5 a 4 mm2
- Rápida fiação no local com a tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: conexão simples de condutores rígidos e flexíveis com terminais
- Com o contato de aterramento automático opcional para a placa de montagem
- Botões de pressão para a fácil instalação manual ou com uma ferramenta
- Pontos para testes integrados que facilitam as medições de conectores de 2 mm Ø
- Opções de identificações flexíveis com identificação padrão, fita de identificação ou personalizadas
Painéis de derivação (Patchboard / Marshalling)
Os painéis de derivação oferecem alta densidade de sinais com as menores exigências de espaço. Organização clara e possiblidade de testes simples são essenciais.
Vantagens:
- Disponíveis com diversos números de polos: versões com 32, 48 e 80 polos, além da versão slimline com 32 polos para racks de 19 polegadas
- Módulos adicionais para a conexão direta ao quadro de montagem
- Conectores de teste integrados para cada sinal/potencial
- Identificação de grupo individual por meio dos identificadores WSB
- Unidades modulares coloridas identificadas na fábrica para uma melhor visibilidade
- Painéis de derivação azuis para aplicações EX i
Bornes compactos
São ideais para aplicações em espaços reduzidos. Os bornes com dois ou três níveis economizam ainda mais espaço. A tecnologia CAGE CLAMP® da WAGO oferece conexões confiáveis para todas as áreas de aplicação.
Vantagens:
- Montagem em trilho DIN-15 ou DIN-35
- Módulos de derivação modular plugável para conexões de fios adicionais e de teste
- Versões em cinza claro para aplicações Ex e II
- Jumpeamento flexível
Bornes para painéis de derivação
A linha 727 da WAGO oferece a interface perfeita entre o nível de controle e campo e são ideais para painéis de derivação.
Vantagens:
- Fácil configuração de painéis de derivação: o lado do campo espelha o lado do painel
- Conexão de alta densidade: vários pontos de conexão no menor espaço
- Atribuição clara: unidades de fixação identificáveis diretamente
- Versões com ou sem grampos de fixação para tampas de dutos de cabos
- Bornes azuis para aplicações Ex i
- Fácil medição por meio da fenda de teste com 2,3 mm (0,091 polegadas) Ø
Sistema de aterramento para cabos com malha
O sistema de aterramento da WAGO oferece uma blindagem eficiente, de interferência de alta frequência são dissipadas com segurança para garantir a proteção EMC ideal para máquinas e sistemas.
Vantagens:
- Grampos de fixação de blindagem, bases para barras de aterramento e uma ampla diversidade de acessórios disponíveis
- Grampos de fixação de blindagem com mola para o excelente contato e desempenho
- Diversas opções de montagem em barras de aterramento, placas de montagem ou trilhos DIN especialmente perfurados
- A montagem vertical ou horizontal do suporte do barramento com altura ajustável permite flexibilidade total de instalação