[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página inicial", "item": "https://www.wago.com/br" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produtos", "item": "https://www.wago.com/br/produtos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Conexões elétricas", "item": "https://www.wago.com/br/conexao" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Bornes TOPJOB® S", "item": "https://www.wago.com/br/conexao/bornes-top" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "TOPJOB®S", "item": "https://www.wago.com/br/conexao/bornes-top/topjob-s" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "Bornes para Sensores e Atuadores", "item": "https://www.wago.com/br/conexao/bornes-top/topjob-s/bornes-sensores-atuadores-topjob" } ] } [{"url":"/produtos","name":"Produtos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao","name":"Conexões elétricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/bornes-top","name":"Bornes TOPJOB® S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/bornes-top/topjob-s","name":"TOPJOB®S","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/bornes-top/topjob-s/bornes-sensores-atuadores-topjob","name":"Bornes para Sensores e Atuadores","linkClass":"active","categoryCode":null}]
initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para sensores e atuadores TOPJOB® S

para o confiável Push-in CAGE CLAMP®

Os bornes para sensores e atuadores TOPJOB® S são ideais para a fiação de sistemas de controle de máquinas modernos. O pequeno espaçamento entre os bornes, os tornam ideais para caixas compactas dentro de um sistema descentralizado e também para a instalação centralizada no painel de controle.

  • Use diversos sensores no menor espaço possível, usando apenas 3,5 mm por sensor (0,138 polegadas) no trilho DIN
  • Possibilidade de jumpeamento com jumpers padrão sem limitação de polos
  • Jumpers codificados com cores simplificam a atribuição de potencial
  • Identificação clara, graças a fitas de identificação multi-line que não cobrem a fenda do jumper
  • Fácil leitura de qualquer ângulo, graças a identificação na parte superior e lateral da régua de bornes
  • Fácil visualização: LEDs, jumpers e identificadores sempre visíveis – mesmo quando a fiação já está colocada

Vantagens

Máxima densidade de sinal

Dois em um

  • Empacote vários sensores no menor espaço possível usando apenas 3,5 mm por sensor
  • Adequado para pequenas caixas de terminais dentro da periferia descentralizada de um sistema, bem como para instalação centralizada no painel de controle

Os bornes sensores/atuadores apresentam vários níveis de potencial e um nível de sinal. Os níveis de potencial são para alimentação e, se necessário, aterramento ou blindagem do sensor; o nível do sinal serve para comutar a transmissão do sinal dos sensores ou para os atuadores.

Uma caixa de bornes acomoda dois terminais de potencial interconectados com espaçamento duplo nos níveis inferiores e duas vias de sinal independentes com espaçamento único de 3,5 mm nos níveis superiores.

Níveis potenciais:

  • O fornecimento de energia e, se necessário, o aterramento do sensor ou a blindagem dos sensores / atuadores são realizados nos níveis de potencial
  • Duas conexões por pontes de barra de corrente possíveis sem limitação de número de pólo

Níveis de sinais:

  • O nível de sinal transmite sinais de comutação de dois sensores ou para os atuadores, separadamente por bornes - em um único alojamento

ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail.jpg

Variedade de jumpers multifuncionais

Com todas as opções cobertas:

  • Comum com jumpers padrão - sem limitação de número de pólo
  • Jumpers codificados com cores simplificam a atribuição de potencial

Níveis de potencial comum

Nos níveis de potencial, jumpers padrão podem ser usados ​​para comum sem limitação de número de pólo. Cada borne tem duas unidades de fixação conectadas e, portanto, dois slots de jumper conectados. Isso permite que qualquer número de bornes seja comum em apenas um slot de jumper usando jumpers com números de pólos pares.

Nível de sinal comm

Dois slots de jumper estão disponíveis no nível do sinal para serem compartilhados com os jumpers padrão. Este nível apresenta duas vias de sinal independentes. As versões de bornes com um LED têm apenas um slot de jumper aberto para teste ou compartilhamento.

Terra interligado

Para bornes de sensor/atuador sem conexão de aterramento ao trilho DIN, a conexão de aterramento também pode ser realizada de forma econômica, comunicando ao borne com um pé de aterramento (por exemplo, através do borne de alimentação).

Fonte de alimentação

Os bornes de alimentação laranja com o mesmo perfil podem ser colocados em qualquer lugar dentro de uma montagem. Estão disponíveis seções transversais de até 4 mm2. A fonte de alimentação pode ser realizada por meio de alimentação central ou configuração de alimentação de anel.