[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x2000.jpg

Bornes PUSH-IN WAGO com alavancas, botões e padrão para Montagem em Trilhos

Os bornes PUSH-IN para montagem em trilhos da WAGO estão disponíveis em três variações: alavanca, botão ou padrão - o borne de montagem em trilhos certo para cada aplicação.

O sistema de marcação e a gama multifuncional de jumpers para os bem conhecidos bornes montados em trilhos WAGO PUSH-IN também podem ser utilizados para os novos bornes com alavancas.

Vantagens:

  • Três modelos disponíveis: com alavanca, botão ou padrão
  • Possibilidades de Marcação Contínua
  • Uma linha existente de jumpers TOPJOB® S jumpers para todas as três variações
  • Tecnologia de conexão push-in: inserção direta de condutores rígidos e flexíveis com terminais para todas as variações
  • Opções de teste para todos os modelos

Visão geral de produtos

Três Maneiras de Conectar = Uma Família

Variações de atuação

O borne de montagem em trilho certo para cada aplicação: Alavanca, botão ou padrão - escolha os modelos que melhor se adaptam às suas necessidades e aplicação.

Bornes com alavancas para montagem em trilhos

Conectar condutores sem ferramentas através de bornes com alavancas para montagem em trilhos. Com a alavanca, abrir e fechar um ponto de fixação à mão não poderia ser mais fácil. Especialmente ao fazer conexões no campo, o usuário se beneficia da facilidade de manuseio oferecida por este design intuitivo. As alavancas permanecem abertas para a conexão simultânea de condutores difíceis de dobrar com grandes seções transversais. Graças a tecnologia Push-in CAGE CLAMP®, condutores rígidos e flexíveis, bem como condutores com fios finos com terminais crimpados, também podem ser conectados por terminação push-in.

Vantagens:

  • Acionamento manual por alavanca - operação inerentemente intuitiva, sem ferramentas
  • A alavanca elevada permanece aberta, liberando as mãos para um cabeamento rápido e fácil.
  • A posição da alavanca sinaliza claramente se o ponto de fixação está aberto ou fechado.
  • Todos os tipos de condutores podem ser conectados e desconectados sem ferramentas.
  • Push-in CAGE CLAMP® permite a conexão de condutores rígidos e de fios finos com terminais, simplesmente empurrando-os para dentro da unidade
  • A conexão é fixada quando a alavanca for simplesmente abaixada para a posição fechada, com uma enorme facilidade

betaetigungsvarianten_topbjob-s_schiene_hebel-lang_2000x1500.jpg

Bornes com botões para montagem em trilhos

A linha de Bornes PUSH-IN para montagem em trilho também possui opções de conexão por botão. Os bornes de botões para montagem em trilhos estão disponíveis para as seguintes bitolas: 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 and 16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8 and 6 AWG). Eles estão disponíveis em variantes de dois, três ou até quatro condutores. O ponto de fixação é aberto pela atuação do botão de pressão com qualquer ferramenta comum. O botão de pressão laranja se distingue claramente da entrada do condutor. Os Bornes TOPJOB® S para montagem em trilhos são apoiados pela renomada confiabilidade da tecnologia Push-in CAGE CLAMP®. Oferece a possibilidade adicional de conectar condutores rígidos e flexíveis, bem como condutores com terminais, simplesmente empurrando-os para dentro - sem necessidade de ferramentas.

Vantagens:

  • Use qualquer ferramenta comum para abrir o ponto de conexão por meio do botão.
  • Operação intuitiva - a cor laranja destaca o botão de pressão.

Bornes padrão para montagem em trilhos

Os bornes padrão PUSH-IN permitem a conexão fácil com uma ferramenta. A ferramenta operacional usada para a conexão de condutores flexíveis, permanece no slot de operação até a conclusão da conexão. O ponto de fixação é mantido aberto, deixando as mãos livres para a conexão. Os bornes padrão para montagem em trilho apresentam uma gama de produtos ampla e flexível. Além dos bornes de um único deck com uma grande variedade de seções transversais de 0.14 mm2 a 25 mm2 (24–4 AWG), Os bornes de dois e três decks, juntamente com módulos de função, também estão disponíveis para qualquer tipo de aplicação.

Vantagens:

  • A ferramenta de operação permanece na abertura do borne até a completa conexão.
  • A ferramenta indica o local da conexão.
  • A entrada do condutor é mantida aberta, mantendo as mãos livres durante a operação.

BORNES PUSH-IN para uso em todos os tipos de condutores

Tecnologia de conexão Push-in

Push-in CAGE CLAMP® é a tecnologia de conexão universal para todos os tipos de condutores. Para uma conexão excepcionalmente rápida de condutores, todas as três versões de acionamento oferecem a possibilidade de conectar condutores rígidos e flexíveis, bem como condutores finos com terminais, simplesmente empurrando-os para dentro - sem a necessidade de ferramentas.

 

 

 

Imagem Descrição Imagem Descrição
Rígido
Condutores variando a partir dos dois tamanhos abaixo, condutores até a bitola máxima podem ser conectados de forma Push-in.
Semirrígido
Condutores variando a partir dos dois tamanhos abaixo, condutores até a bitola máxima podem ser conectados de forma Push-in.
Flexível com terminal (crimpagem de forma totalmente vedada)
Condutores variando a partir dos dois tamanhos abaixo, condutores até a bitola máxima podem ser conectados de forma Push-in.
Flexível, ponta soldada
Condutores variando a partir dos dois tamanhos abaixo, condutores até a bitola máxima podem ser conectados de forma Push-in (dependendo da rigidez do condutor e do comprimento da solda).
Flexível com terminal pino (crimpado de forma totalmente vedada)
Condutores variando a partir dos dois tamanhos abaixo, condutores até a bitola máxima podem ser conectados de forma Push-in (dependendo do diâmetro do pino).
Flexível, também com fios individuais estanhado
Toda a faixa de bitola do fio pode ser encerrada usando a ferramenta operacional para abrir a unidade de fixação, inserindo o condutor e, em seguida, removendo a ferramenta operacional.
 

Acessórios para todos
Bornes PUSH-IN WAGO para Montagem em Trilho

Tipo de jumperDiagramaAplicações
Pentes de jumpers tipo inserçãoAs barras de pulo tipo push-in (x pólos) podem ser facilmente personalizadas. Eles podem ser adaptados pela simples remoção dos pinos de contato individuais. Também estão disponíveis barras de jumper tipo push-in pré-configuradas de fábrica (1 a x).
Jumper ContínuoO jumper adjacente para a comunição contínua conecta um número ilimitado de bornes em apenas um slot de jumper. Você pode simplesmente adicionar outro jumper adjacente no mesmo slot de jumper, para qualquer função adicional ou para jumpear um número maior de bornes.
Jumpers redutoresNossos jumpers para bitolas diferentes facilmente conectam bornes de diferentes condutores, tornando-os ideais para aplicações de distribuição de energia.
Jumpers StaggeredOs jumpers escalonados acomodam diferentes potenciais através de um único slot de jumper. Personalize os jumpers, separando os pinos de contato individuais.
Jumpers verticaisOs jumpers verticais são a solução perfeita para bornes multiníveis. Eles conectam facilmente dois ou três níveis.
Jumpers a fio Push-inCom o uso de jumpers de fio tipo push-in, é possível alcançar facilmente a utilização em distâncias maiores, em vários níveis ou ao redor de acessórios de componentes plug-in. Eles estão disponíveis em três comprimentos diferentes.
Star Point JumpersEsse jumper foi desenvolvido especialmente para criar um "ponto em estrela" e é ideal para motores.
Delta JumpersOs jumpers delta estão disponíveis para conexões de motores em triângulo.

Possibilidades de Marcação Contínua

Como eles têm os mesmos perfis, todas as três versões de Bornes TOPJOB® S de Montagem em Trilho podem ser identificados com uma faixa de marcação contínua em pouco tempo. As tiras de várias linhas podem ser impressas com a impressora de transferência térmica WAGO Smart Printer, simplificando muito a atribuição funcional.

Vantagens:

  • Identificações contínuas para uma identificação mais detalhada das réguas de bornes
  • Os marcadores WMB Inline em bobina são adequados para vários tamanhos de bornes
  • O mesmo perfil em todos os Bornes TOPJOB® S para Montagem em Trilho garante uma rápida identificação
Bornes PUSH-IN para Montagem em Trilho da WAGO:
Ficou com alguma dúvida?

Dúvidas Gerais

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Identificação de painéis de controle

Uma visão geral simplificada com menos manutenção: A marcação correta compensa a longo prazo. A WAGO lhe oferece um grande número de soluções de marcação para suas tarefas.

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – a tecnologia de conexão a mola.

wago-clamp-2000x2000.jpg