[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
conectores-de-emenda-2000x2000.jpg

Conectores de Emenda

Emenda Elétrica Rápida e Perfeita - Conexão Automática WAGO

Os conectores de emenda da linha de Conexão Automática WAGO foram desenvolvidos para facilitar a sua vida, oferecendo conexões para todos os tipos de fios e cabos.
Eles conectam e isolam diferentes tipos e dimensões de condutores, tem fácil manuseio, são livres de manutenção e permitem derivações de mesma fase, além de garantir:

  • Economia de tempo.
  • Redução de custos.
  • Segurança.
  • Versatilidade.

Conexão Automática WAGO

Conectores de Emenda

Linha 221

A linha 221 representa toda a praticidade e economia de espaço com a qualidade e segurança da Conexão Automática WAGO.
Com a vantagem de ser mais compacto, design inovador e mais fácil de usar.

conector_emenda_wago_221.jpg

Linha 222

A linha 222 representa a mesma facilidade e características técnicas da linha 221, com excelente relação custo-benefício quando se trata de grandes volumes.

conector_emenda_wago_222.jpg

Linha 224

A linha 224 possuí um sistema de pressão que facilita a instalação, permite a reutilização do conector, além de possibilitar a conexão entre diferentes tipos de condutores.

conector_emenda_wago_224.jpg

WINSTA®

A linha WINSTA® conta com sistema de conectores plugáveis macho e fêmea, proporcionando uma instalação de qualidade e praticidade para realizar manutenções.

conector_iluminação_wago_winsta.jpg

Outras Linhas

Nós temos um amplo portfólio de conectores de emenda para as mais diversas aplicações.
Todos com a tecnologia de conexão a mola e desenvolvidos pensando nas necessidades de nossos clientes.

conector_emenda_wago_outraslinhas.jpg

Possuí alguma dúvida sobre os conectores de emenda?

Nossa equipe técnica desenvolveu uma página com as dúvidas mais frequentes sobre os conectores de emenda. Confira no botão abaixo a nossa página de FAQ.

duvidas-wago-jpg.jpg

Confira nossa série WAGO Dicas

WAGO Dicas

WAGO Dicas

Nosso Diferencial

Vantagens dos Conectores de Emenda WAGO

REDUÇÃO DE CUSTOS

  • Economiza até 50% do investimento total com a instalação elétrica.
  • Elimina o uso de solda e estanho nas emendas.
  • Reutilizável.
  • Conexão perfeita: instalação intuitiva, extingue o mau contato e a fuga de corrente.
  • Reduz o desperdício de fios e cabos.
conector_emenda_reducao_custo_2.jpg

SEGURANÇA

  • Produto feito com material autoextinguível que não propaga chamas e não produz fumaça tóxica.
  • Os plugues macho e fêmea possuem conexão contra inversão de polaridade.
  • Manutenção segura: produtos totalmente isolados, sem partes vivas.
  • Atende as normas NBR5410, NR10 e NR12.
seguranca_conector_emenda_2.jpg

PRODUTIVIDADE

  • Reduz o tempo de instalação em até 90%.
  • Conecta e isola ao mesmo tempo.
  • Ponto de teste de corrente disponível em todos os conectores.
  • Livre de manutenção, sem necessidade de reapertos.
conector_emenda_economia_tempo_2.jpg

VERSATILIDADE

  • Permite derivações e facilitam a conexão de equipamentos em série.
  • Podem ser usados em aplicações prediais e industriais.
  • Não enferruja.
conector_emenda_versatilidade_2.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar: