[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

Conexões Elétricas

Graças a tecnologia de conexão a mola WAGO, nossos produtos garantem uma conexão de qualidade e que dispensa manutenções.
Com um amplo portfólio de conectores de emenda e bornes, nossas soluções podem atender as mais diversas aplicações!

Vantagens:

  • Livre de manutenção.
  • Para todos os tipos de fios e cabos.
  • Reduz o tempo de instalação.

Conheça portifólio completo

Soluções para conexões elétricas

Bornes

Rápida instalação, totalmente à prova de vibrações. Os sistemas de borne de montagem em trilho da WAGO usam a tecnologia de conexão a mola, reduzindo custos de serviço e aumentando o tempo de funcionamento e confiabilidade do sistema.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Conectores de Emenda

A WAGO possui um amplo portfólio de conectores de emenda para as mais diversas aplicações.

WAGO221_FAMILY.jpg

Conectores plugáveis

Em PCIs, gabinetes de controle ou para conexão de iluminação: os conectores plugáveis WAGO fornecem uma maneira rápida, fácil e durável de resolver seus desafios.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Bornes para placas de circuito impresso e conectores

A tecnologia de conexão a mola ideal para cada aplicação: os bornes PCB e conectores plugáveis da WAGO podem ser usados de forma rápida e segura.

keyvisual_gds_2000x1125.jpg

Bornes para fiação de campo

Conectar luzes e dispositivos com segurança, em qualquer lugar do mundo - sem problemas com os bornes de fiação de campo da WAGO, independentemente da aplicação.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Componentes de passagem

Conexão de dispositivo fixo ou plugável, com condutor direto ou contato de solda: A WAGO oferece várias soluções de tecnologia de conexão para as suas necessidades.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg
[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleExplanationPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

O máximo de desempenho com a linha de bornes para montagem em trilho TOPJOB® S

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg