MCS MICRO
Poupa espaço de aplicação: WAGO's smallest MCS MICRO Connector é oferecido com espaçamento de pinos de 2,5 mm (0,098 polegadas) e foi desenvolvido para aplicações em que o espaço é de primeira qualidade. Esse condutor de conexão terminal varia entre 0.08 a 0.5 mm2 (28–20 AWG).
Vantagens:
- 100% protegido contra erros de conexão
- Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP®
- Opções de codificação personalizadas para conexões fio-a-placa e fio-a-fio
- Tensão nominal até 320 V para espaçamento de pinos tão baixo quanto 2,5 mm (0,984 polegadas)
- Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

MCS MINI
Os conectores compactos para aplicações de sinalização: Os conectores compactos MCS MINI da WAGO são oferecidos com 3,5 mm (0,138 polegadas) e 3,81 mm (0,15 polegadas) de espaçamento de pinos para condutores que vão desde 0.08 a 1.5 mm2 (28–14 AWG).
Vantagens:
- 100% protegido contra erros de conexão
- Versões disponíveis com atuação CAGE CLAMP® tanto vertical como horizontal
- Terminação Push-in CAGE CLAMP® de condutores sólidos e de fios - com botões de pressão integrados Ligação fio a bordo, fio a fio, placa a placa e placa a fio
- Opções de codificação personalizadas
- Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT
- A versão com pinos de pressão oferecem a conexão sem soldagem na PCB

MCS MINI HD
Ligações de alta densidade em espaços muito confinados: O WAGO's double-row MCS MINI HD Connector foi concebido para aplicações em circuitos de controle (por exemplo, interfaces de E/S) em espaços compactos. Este conector é oferecido com espaçamento de pinos de 3,5 mm (0,138 polegadas) e foi desenvolvido para condutores que vão desde 0.08 a 1.5 mm2 (28–14 AWG).
Vantagens:
- 100% protegido contra erros de conexão
- Conexão universal CAGE CLAMP® para todos os tipos de condutores e slots de operação externas que são facilmente acessíveis - mesmo quando a disposição de postes de duas filas com fios permite ligações de alta densidade, fio a fio em espaços muito confinados
- Alavancas de travamento evitam a desconexão acidental.
- Opções de codificação personalizadas
- Placas de alívio de tensão montadas na posição central para um manuseio ideal
- Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

MCS MINI SL
Perfil ultra-baixo para fiações de alta densidade: O MCS MINI SL Connector da WAGO tem apenas 7,8 mm (0,307 polegadas) de altura, acomoda condutores de 0.2 mm2 a1.5 mm2(24–14 AWG) e oferece um espaçamento de pinos de 3,5 mm (0,138 polegadas).
Vantagens:
- Perfil Extremamente Baixo - apenas 7,8 mm (0,307 polegadas)
- Terminação CAGE CLAMP® Push-in de condutores sólidos e ferrujados - com botões de pressão integrados
- Conexões “fio a fio”
- Testes paralelos à entrada do condutor
- Opções de codificação personalizadas

MCS MIDI
Conectores versáteis com segurança adicional: Os conectores MCS MIDI da WAGO estão disponíveis com 5 mm (0,197 polegadas) e 7,5 mm (0,295 polegadas) de espaçamento de pinos e oferecem segurança e confiabilidade de conexão adicionais. Somente as metades correspondentes com o mesmo número de pólos podem ser conectadas. As opções de codificação personalizadas asseguram uma proteção de 100% contra erros de conexão Os erros de conexão também são evitados através da seleção do mesmo número de pólos. Conecte todos os tipos de condutores de tamanho entre 0,08 e 2,5 mm2 (28–12 AWG).
Vantagens:
- 100% protegido contra erros de conexão Versões disponíveis com atuação tanto vertical como horizontal CAGE CLAMP®
- Terminação CAGE CLAMP® Push-in de condutores sólidos e ferrujados - com botões de pressão integrados
- Para conexões fio-placa, fio-fio, placa-placa e placa-fio
- Opções de codificação personalizadas
- Pinos de longo contato ligados a um terminal de bornes montados em trilhos
- A versão com pinos de pressão oferecem a conexão sem soldagem na PCB

MCS MIDI Classic
Conectores padrão para ligações de dispositivos: Os versáteis conectores MCS MIDI Classic da WAGO estão disponíveis com espaçamento de pinos de 5, 5,08, 7,5 e 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 e 0,3 polegadas). A ligação universal CAGE CLAMP®é adequada a todos os tipos de condutores 0.08 a 2.52 mm2; (28–12 AWG). Os conectores equipados com alavancas de bloqueio ou flanges com parafusos fixam as ligações, impedindo a desconexão acidental.
Vantagens:
- Pré-montagem fácil de cabos e fiação na unidade através de atuação vertical e horizontal para as variantes CAGE CLAMP® Terminação Push-in CAGE CLAMP® de condutores sólidos e flexíveis - com ou sem botões de pressão integrados
- Disposição em grupo de conectores fêmeas numa única cabeça sem perda do espaçamento entre pinos
- Para conexões fio-placa, fio-fio, placa-placa e placa-fio
- Opções de codificação personalizadas Pinos de contato longos ligados a um terminal de bornes montados em trilhos
- Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais
- Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

MCS MAXI 6
O novo sistema plugável de conexão MCS MAXI 6 da WAGO amplia a família de eletrônica de potência com alavancas. Condutores de acomodação de 0,5 a 10 mm2 (20–8 AWG), os Conectores MCS MAXI 6 aumentaram a capacidade de transporte de corrente, tornando-os ideais para maiores exigências de corrente. Suas alavancas intuitivas permitem que os condutores sejam conectados diretamente na mão. MCS MAXI 6 está disponível com espaçamento entre pinos de 7,62 mm (0,3 polegadas).
Vantagens para você:
- Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
- Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
- Conexão Push-in CAGE CLAMP®
- Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
- Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
- 100% protegido contra erros de conexão
- Baseado na UL 1059, tanto os conectores macho quanto os conectores fêmea podem suportar até 600 V
- Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais

MCS MAXI 16
O sistema de conexão plugável com alavanca para eletrônica de potência - o único de seu tipo no mundo: O sistema de conexão plugável MCS MAXI 16 com sua inovadora alavanca é ideal para sua eletrônica de potência com uma faixa de seção transversal de condutores de 0,75 a 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 está disponível com espaçamento entre pinos de 10,16 mm (0,4 polegadas).
Vantagens para você:
- Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
- Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
- Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
- 100% protegido contra erros de conexão
- Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais
- Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
- Opções de codificação e bloqueio disponíveis