Linha 294
A linha 294 da WAGO suporta todos os tipos de condutores até 2,5 mm2 e é ideal para sistemas de aquecimento, ar-condicionado e de bombas. O borne para cabeamento de campo especial Linect® é perfeitamente adequado para conexões de iluminação universais.
- Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
- Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
- Botões de pressão: em um só lado
- Certificação PSE-Jet
![netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie294-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqWXk4eE5ERXpOamcyTXpZNE5qWTROaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU9UUmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnxhNjk0YmIyNjc0YTNjMmQ0ZTBhNTJmNzljYjczMmQ2YmFlMjgzYzNiOWY2ZDMxY2U2NTQ3N2FhNzdjMGMzOTBm)
Linha 272
A linha 272 da WAGO é especialmente adequada para a conexão de condutores rígidos de até 2,5 mm2.
- Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
- Para condutores rígidos
- Botões de pressão: em um só lado, em ambos os lados e sem botões de pressão
- Certificação UL
![netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie272-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmd3T1M4eE5ERXpOamc0TVRrM01USXpNQzh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVeU56SmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5Cbnw2ZDRlYzAzODEwMGI0YWM2YzcyOWUwZTI5ZmM4NjdiYjE0YjBiYjRmM2Q4ZTRmZmMyMzFhMWI2NDEwZDJkYTdj)
Linha 862
A linha 862 da WAGO é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG) por potencial.
- Tamanho máx. do condutor: 4 mm2 (12 AWG)
- Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
- Botões de pressão: em ambos os lados
- Certificação PSE-Jet
- Certificação UL
![netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg](/medias/200-netztanschlussklemme-Serie862-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcxWXk4eE5ERXpOamczTnpRME9USTBOaTh5TURCZmJtVjBlblJoYm5OamFHeDFjM05yYkdWdGJXVmZVMlZ5YVdVNE5qSmZNakF3TUhneU1EQXdjSGd1YW5CbnwzOWI3YTMzNzc2NWM0YmM2NzA1YTgyMzAxNTQ4NmFlYjBjYjRiM2VlNTUxNjhjMzI0NDM0ZTY4Y2M3NjM4ZTEy)