[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Nesta página:
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Tecnologia de Conexão a Mola WAGO

Inventora e líder de mercado!

Uma tecnologia que permite o desenvolvimento de produtos compactos e de fácil manuseio, seu intuito é simplificar a conexão de condutores elétricos, reduzir custos e tornar as conexões elétricas mais seguras.

Vantagens:

  • Livre de manutenção.
  • Reduz o tempo de instalação em até 75%.
  • Resistente a corrosão e variações de temperatura.
  • Não danifica o condutor.

Portfólio

Tecnologia de Conexão a Mola

Mola CAGE CLAMP®

A mola CAGE CLAMP® é o padrão para as conexões elétricas:

  • Para fios rígidos, semirrígidos e flexíveis de 0,08 a 35mm2.
  • Feita com uma liga especial de cromo níquel de alta qualidade.
  • A barra de corrente é feita de cobre eletrolítico com uma superfície estanhada.

CAGE CLAMP®:

  • Abra a mola.
  • Insira o condutor.
  • Feche a mola.
cage-clamp_2000x2000.jpg

Mola Push-in CAGE CLAMP®

É a mola que permite a conexão inserção direta de fios rígidos.

  • Para fios rígidos, semirrígidos e flexíveis de 0,14 até 25mm2.
  • Conectores rígidos podem ser conectados com inserção direta.

Push-in CAGE CLAMP®:

Essa tecnologia possibilita duas formas de conexão:

  • Via abertura e fechamento da mola.
  • Inserção direta. (Somente para fios rígidos ou condutores com terminais.
push-in-cageclamp_2000x2000.jpg

A tecnologia de conexão mais rápida

O sistema de conexão PUSH WIRE® usa a rigidez do conector para compensar a força de fixação para inserção. O PUSH WIRE® é usado principalmente em conectores de caixas de distribuição.

Todas as informações sobre o PUSH WIRE® em um só lugar:

  • Conecte condutores rígidos e flexíveis.
  • A rigidez do condutor é usada para compensar a força de fixação pela simples inserção do condutor na unidade.
  • Cada condutor é fixado em uma unidade de fixação separada.
  • A entrada do condutor, em formato de funil, evita a conexão de vários condutores em uma unidade de fixação.

PUSH WIRE®:

  1. Basta inserir condutores rígidos e flexíveis na unidade, sem usar nenhuma ferramenta.
  2. Remova o condutor torcendo e puxando-o simultaneamente.
push-wire_s_an_2273_0205_004_xx_2000x2000.jpg

A conexão universal para condutores de grandes bitolas

O sistema de conexão com POWER CAGE CLAMP oferece a força de fixação ideal para condutores de grandes bitolas - 185 mm⊃2;.

Todas as informações sobre o POWER CAGE CLAMP em um só lugar:

  • Variação de bitolas de condutor: 10 … 185 mm⊃2; (8 AWG … 350 kcmil)
  • Abra a fixação usando uma chave em T.
  • A aba de travamento mantém a fixação aberta para a fácil terminação do condutor – ideal para a fiação de circuitos trifásicos.

POWER CAGE CLAMP:

  1. Para abrir a fixação, insira a chave de torque e gire-a no sentido anti-horário até a parada.
  2. Em seguida, empurre a aba de travamento laranja. A mola continua aberta e permite que as mãos fiquem livres para a operação.
  3. Insira um condutor decapado na unidade de conexão, até atingir o batente.
  4. Um curto movimento de rotação no sentido anti-horário solta a trava e a mola, prendendo o condutor.
power-cage-clamp_2000x2000px.jpg

katalogeinstieg-alle_produktuebersicht_interface_interconnection_automatisierung_2000x1125_1.jpg
Ficou com alguma dúvida

Dúvidas Gerais

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Opções que podem te ajudar:

Conexões Elétricas

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Interfaces Eletrônicas

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg

Automação Industrial

A tecnologia de automação industrial da WAGO é versátil, oferece padrões abertos, simplifica o seu processo de produção e aplicações prediais, além de oferecer um amplo portfólio de produtos. Encontre soluções de software, dispositivos HMI e tecnologia de controle, por meio de sistemas de I/O independentes – abrangendo tudo, até mesmo switches e caixas de sensor/atuador. Flexibilidade e liberdade no planejamento são as principais vantagens dos dispositivos modulares e independentes de barramento de campo usados na automação descentralizada. Em 1995 a WAGO foi pioneira ao apresentar um sistema de barramento de campo no setor de automação, no qual os nós podiam ser precisamente correspondidos para se adequarem a uma aplicação específica, baseada no princípio de blocos de construção. Desde então, continuamos a expandir e desenvolver ainda mais esse sistema com a moderna tecnologia de controle e displays.Suas vantagens com a tecnologia de automação WAGO:
katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg