{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador BACnet/IP",
"description" : "<p>O controlador BACnet/IP 750-830 conecta o I/O System da WAGO ao protocolo BACnet.</p><p>e suporta o perfil do dispositivo B-BC BACnet conforme DIN EN ISO 16484-5.</p><p>O controlador oferece as três seguintes funcionalidades:</p><ul><li>1. Servidor nativo: para cada canal, objetos BACnet apropriados são gerados automaticamente para os módulos de entrada e saída digitais/analógicos, conectados ao controlador.</li><li>2. Servidor de aplicativo: outros objetos BACnet suportados podem ser criados através do ambiente de programação IEC -61131‐3.</li><li>3. Aplicativo cliente: usando a funcionalidade cliente, objetos e suas propriedades podem ser acessados por outros dispositivos BACnet. </li></ul><br/><p>O acesso à redes BACnet/IP é fornecido pela interface RJ-45 do controlador.</p><p>A interface RS-232 integrada se comunica com dispositivos externos. O controlador também pode ser endereçado como um slave MODBUS RTU via interface RS-232.</p><p>A programação de aplicação do Controlador 750-830 está em conformidade com a norma IEC 61131-3.</p><p>O controlador é capaz de realizar multitarefas, tem um relógio em tempo real com bateria e é baseado em uma CPU de 32 bits.</p><br/><p>As páginas HTML podem ser geradas em um servidor interno para aplicações baseadas na Web.</p><br/>A inicialização e configuração das redes BACnet é realizada utilizando o software Windows do Configurador BACnet da WAGO.",
"mpn" : "750-830",
"sku" : "750-830",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-no-picture?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3haUzh4TXpZME5ESXpPVGt5T1RNM05DOHlNREJmYm05ZmNHbGpkSFZ5WlF8OGI2Y2U1YjAwN2IzMzUyMDQ3ZjQ1NjlhNDJmYTk2OWE3NTJjYmM4ZTY1NmJhNmU3ZTk4NjJmODkxMmVhOTYxYQ",
"gtin13" : "4045454636401",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-bacnet-ip/p/750-830"
}