{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador BACnet/IP; ECO",
"description" : "O Controlador BACnet/IP 750-831 conecta o I/O System da WAGO ao protocolo BACnet. e suporta o perfil do dispositivo B-BC BACnet conforme DIN EN ISO 16484-5. Ele se comunica com outros dispositivos BACnet via BACnet/IP.<br/><p>O controlador oferece as três seguintes funcionalidades:</p><ul><li>1. Servidor nativo: para cada canal, objetos BACnet apropriados são gerados automaticamente para os módulos de E/S digitais e analógicos, conectados ao controlador.</li><li>2. Servidor de aplicativo: outros objetos BACnet suportados podem ser criados através do ambiente de programação IEC 61131‐3 e disponibilizados para uma rede BACnet.</li><li>3. Aplicativo cliente: usando a funcionalidade cliente, objetos e suas propriedades podem ser acessados por outros dispositivos BACnet.</li></ul><br/><p>Duas interfaces ETHERNET e um switch integrado permitem que o barramento de campo seja cabeado em uma topologia de linha, eliminando a necessidade de dispositivos de rede adicionais, tais como switches ou hubs. Ambas as interfaces suportam autonegociação e Auto-MDI(X).</p><p>O DIP switch configura o último byte do endereço IP e pode ser usado para a atribuição do endereço IP.</p><p>Um servidor Web integrado fornece opções de configuração para o usuário, enquanto exibe as informações de status do controlador.</p><p>O controlador programável IEC 61131-3 é multitarefa e conta com um RTC apoiado por capacitor. </p><p>Uma memória de dados de 1 MB está disponível.</p><p>O controlador 750-831 é equipado com um slot de cartão de memória removível. Um cartão de memória pode ser usado para transferir parâmetros do dispositivo ou arquivos. O cartão de memória pode ser acessado via FTP e ser usado como drive adicional.</p><p>Os controladores 750-831/000-002 suportam um máximo de 256 objetos BACnet.</p>A inicialização e configuração das redes BACnet é realizada utilizando o software Windows do Configurador BACnet da WAGO.",
"mpn" : "750-831/000-002",
"sku" : "750-831/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000220002d469000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURNMUwyZzBOQzh4TXprNU9UYzNNalF3TVRZNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNakl3TURBeVpEUTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhMDIwNGQ2ODdmMWZmMjA5NWE1YTI4NzlkMTYyYTg4ZDI5YTliODU2ZWJkYjJmNzA3MTRjNTI2NzdmYWJjZjc",
"gtin13" : "4055143408417",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-bacnet-ip/p/750-831_000-002"
}