{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Controlador ETHERNET; 3ª geração; Fenda para cartão SD",
"description" : "<b>Nota:</b><br/>Para este item, um sucessor está disponível: Modbus TCP <a href="https://www.wago.com/750-890">750-890</a>; EtherNet/IP<sup>TM</sup> <a href="https://www.wago.com/750-893">750-893</a><br/><br/>O Controlador ETHERNET pode ser usado como controlador programável dentro das redes ETHERNET em conjunto com o I/O System da WAGO. <br/><p>O controlador suporta todos os módulos digitais, analógicos e especiais encontrados dentro das linhas 750/753, e é adequado para taxas de dados de 10/100 Mbit/s. </p><p>Duas interfaces ETHERNET e um switch integrado permitem que o barramento de campo seja cabeado em uma topologia de linha, eliminando a necessidade de dispositivos de rede adicionais, tais como switches ou hubs. Ambas as interfaces suportam autonegociação e Auto-MDI(X). </p><p>O DIP switch configura o último byte do endereço IP e pode ser usado para a atribuição do endereço IP.</p><p>O controlador suporta MODBUS/TCP e EtherNet/IP para uso em ambientes industriais. Ele também suporta uma ampla variedade protocolos ETHERNET para fácil integração em ambientes de TI (como HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP). </p><p>Para aplicações de comando remoto; os controladores 750-880/025-001 e -002 suportam os protocolos de comunicação IEC 60870-5-101/-103-104, IEC 61850-7, e IEC 61400-25 .</p><p>Um servidor Web integrado fornece opções de configuração ao usuário, enquanto exibe as informações de status do controlador.</p><p>O controlador programável IEC 61131-3 é multitarefa e conta com um RTC apoiado por capacitor. </p><p>Uma memória de dados de 1 MB está disponível.</p><p>O controlador 750-880 é equipado com um slot de cartão de memória removível. Um cartão de memória pode ser usado para transferir parâmetros do dispositivo ou arquivos. O cartão de memória pode ser acessado via FTP e ser usado como drive adicional.</p>",
"mpn" : "750-880",
"sku" : "750-880",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00032e69000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGhaUzh4TkRBd01EUXhNVFl6T1Rnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1tVTJPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdmNjQyYTI0NGNjMDUyNjk3NWY3MTg5ZDNiOGVlMmY0MzRmOTZiZDJmYzNlMzVhMjJlMGJlZTE0MjYzMzYwZWI",
"gtin13" : "4050821134053",
"category" : "Controlador",
"url" : "https://www.wago.com/br/controlador/controlador-ethernet/p/750-880"
}